ツール用品技術窓口


ロングめがねレンチのイメージ画像
| 製品番号 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | T1 | T2 | L | |||
| M45-0809 | 8×9 | 13.0 | 14.5 | 6.0 | 6.5 | 182 | 50 |
| M45-1012 | 10×12 | 15.5 | 18.0 | 6.5 | 7.5 | 194 | 65 |
| M45-1113 | 11×13 | 16.5 | 19.0 | 7.0 | 8.0 | 198 | 70 |
| M45-1417 | 14×17 | 21.0 | 25.5 | 8.5 | 9.5 | 248 | 140 |
| M45-1921 | 19×21 | 28.0 | 30.0 | 10.5 | 11.5 | 307 | 240 |
| M45-2224 | 22×24 | 32.0 | 35.0 | 12.0 | 13.5 | 324 | 330 |
| M45-2326 | 23×26 | 33.0 | 36.5 | 13.0 | 14.0 | 348 | 400 |
| M45-2427 | 24×27 | 35.0 | 37.5 | 13.5 | 15.0 | 350 | 440 |


めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用した8本組ロングタイプめがねレンチセット。
【特長】
・柄部の曲がり角度が45°になっているので周辺の障害物を避けてボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能。
・メガネ部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所での作業が容易。
・めがね部がリング状になっているので、ボルト・ナットから外れにくい。
・周辺均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)

TONE
ラチェットめがねレンチ

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):414円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,680円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~