17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングめがねレンチ(45°)

通常単価(税別)
1,4459,915特別価格
税込単価
1,59010,907特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

比較的狭い場所での作業が容易なめがねレンチ。【特長】・柄部の曲がり角度が45°で、周辺の障害物を避けて...

詳細を確認
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • オフセット角度が45°のロングめがねレンチ。
  • めがね部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。
左からM45-2224、M45-1012、M45-1214、M45-2730 めがね部がリング状になっており、ボルト・ナットから外れにくく、周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることが可能。また、めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易。

左からM45-2224、M45-1012、M45-1214、M45-2730

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
T1
寸法(mm)
T2
寸法(mm)
L
質量(g)
M45-5.5075.5×710.011.55.05.515130
M45-08098×913.014.56.06.518250
M45-08108×1013.015.56.06.518450
M45-101210×1215.518.06.57.519465
M45-101310×1315.519.06.58.019670
M45-111311×1316.519.07.08.019870
M45-121412×1418.021.07.58.5220100
M45-131713×1719.025.58.09.5247140
M45-141514×1521.023.08.59.5247150
M45-141714×1721.025.58.59.5248140
M45-161816×1824.527.09.510.5270180
M45-171917×1925.528.09.510.5280200
M45-172117×2125.530.09.511.5298270
M45-192119×2128.030.010.511.5307240
M45-192219×2228.032.010.512.0307270
M45-192419×2428.035.010.513.5324320
M45-212321×2330.033.011.513.0320350
M45-212621×2630.036.511.514.0340405
M45-222422×2432.035.012.013.5324330
M45-232623×2633.036.513.014.0348400
M45-242724×2735.037.513.515.0350440
M45-243024×3035.043.013.518.5389560
M45-262926×2936.542.014.018.5384560
M45-263226×3237.547.014.019.0398590
M45-273027×3037.543.016.518.5391595
M45-273227×3239.047.016.519.0413700
M45-293229×3242.047.018.519.0415710
M45-303230×3243.047.018.519.0420750
M45-323532×3547.052.019.020.0430890
M45-323632×3647.053.019.020.0430910
M45-354135×4152.060.020.022.04561,100

外形図

外形図 柄部の曲がり角度が45°になっているため、周辺の障害物を避けて、ボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能。

使用方法・使用事例

目指せ工具マスターへの道 めがねレンチ編
めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

1. 形状

めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

2. 角度
めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

3. 長さ

ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。

4. その他

打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。 また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。 片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。

めがねレンチの使い方

作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト/ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
182
8×9
6.0
6.5
4953488044027
294-0639
13
14.5
50
1個
184
8×10
6.0
6.5
4953488044034
294-3921
13
15.5
50
1個
151
5.5×7
5.0
5.5
4953488044010
453-8153
10
11.5
30
1個
194
10×12
6.5
7.5
4953488044041
294-3930
15.5
18
65
1個
196
10×13
6.5
8.0
4953488044058
298-4652
15.5
19
70
1個
198
11×13
7.0
8.0
4953488044065
294-3948
16.5
19
70
1個
220
12×14
7.5
8.5
4953488044072
294-0647
18
21
100
1個
247
13×17
8.0
9.5
4953488044089
298-4661
19
25.5
140
1個
247
14×15
8.5
9.5
4953488044096
294-0655
21
23
150
1個
248
14×17
8.5
9.5
4953488044102
294-3956
21
25.5
140
1個
270
16×18
9.5
10.5
4953488200898
369-8831
24.5
27
180
1個
280
17×19
9.5
10.5
4953488044119
294-3964
25.5
28
200
1個
298
17×21
9.5
11.5
4953488044126
298-4679
25.5
30
270
1個
307
19×21
10.5
11.5
4953488044140
294-3972
28
30
240
1個
307
19×22
10.5
12
4953488044157
298-4687
28
32
270
1個
324
19×24
10.5
13.5
4953488044164
298-4695
28
35
320
1個
320
21×23
11.5
13
4953488044171
298-4709
30
33
350
1個
340
21×26
11.5
14.0
4953488044188
298-4717
30
36.5
405
1個
324
22×24
12.0
13.5
4953488044195
294-0663
32
35
330
1個
348
23×26
13.0
14.0
4953488044218
298-4725
33
36.5
400
1個
350
24×27
13.5
15.0
4953488044225
294-3981
35
37.5
440
1個
389
24×30
13.5
18.5
4953488044232
369-8840
35
43
560
1個
384
26×29
14
18.5
4953488044249
369-8858
36.5
42
560
1個
398
26×32
14
19.0
4953488044256
369-8866
37.5
47
590
1個
391
27×30
16.5
18.5
4953488044263
369-8874
37.5
43
595
1個
413
27×32
16.5
19.0
4953488044270
369-8882
39
47
700
1個
415
29×32
18.5
19.0
4953488044287
369-8891
42
47
710
1個
420
30×32
18.5
19.0
4953488044294
369-8904
43
47
750
1個
430
32×35
19
20.0
4953488044300
369-8912
47
52
890
1個
430
32×36
19
20.0
4953488044317
369-8921
47
53
910
1個
456
35×41
20
22
4953488044324
369-8939
52
60
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
5日目
1,520
( 1,672 )
5日目
1,580
( 1,738 )
5日目
1,580
( 1,738 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
2,215
( 2,437 )
5日目
2,215
( 2,437 )
5日目
2,550
( 2,805 )
5日目
2,640
( 2,904 )
5日目
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
5日目
2,940
( 3,234 )
5日目
3,285
( 3,614 )
5日目
3,285
( 3,614 )
5日目
3,560
( 3,916 )
5日目
3,710
( 4,081 )
5日目
4,455
( 4,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7303,301
( 3,631 )
5日目
5,7504,015
( 4,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9754,174
( 4,591 )
5日目
5,9754,174
( 4,591 )
5日目
5,5814,737
( 5,211 )
4日目
6,2615,031
( 5,534 )
5日目
6,4465,610
( 6,171 )
5日目
7,0665,610
( 6,171 )
20日目
9,9158,181
( 8,999 )
5日目

詳細情報

基本情報

比較的狭い場所での作業が容易なめがねレンチ。
【特長】
・柄部の曲がり角度が45°で、周辺の障害物を避けて、ボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能。
・めがね部がリング状で、ボルト等から外れず周辺均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付け可能。
・めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所での作業が容易。
【用途】
・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングめがねレンチ(45°)のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
車両の整備に
5
満足度:5.0
長いのでトルクかける作業に向いてる。オフセットしてるのでアクセスが悪いボルトにも使えるのであると重宝します。
0人が参考にしています。
加工設備専用の工具
5
満足度:5.0
新規加工設備の導入にあわせて、専用工具として購入。 品質、納期、価格、全て満足しています。 短納期であることもとてもあり...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備の工具
4
満足度:4.0
表面の質感が良いです。鏡面仕上げだとオイルで滑りますが、この程度のザラ付きが手に取りやすく、作業での安心感があります。
0人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
メンテナンス時など19と24サイズを多く使用するので購入。 価格も手頃でしっかり噛むのでよいと思います。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONEのこのシリーズは昔からあり、線接触のモデルになりますが、メガネ部の肉が薄く使いやすくて気に入っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングめがねレンチ(45°)
45°ロングめがねレンチセット
45°×6°ロングめがねレンチ
ロングめがねレンチ(45°) MB45
ロングめがねレンチセット(45°) 2600
ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)
メーカーTONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONETONE
通常価格1,445-14,496 -1,687 -2,140 -14,7518,750 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜1日目4日目〜5日目5日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)454545×6454545×10
単品・セット区分単品セット品単品単品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング