17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットめがねレンチセット RM700

通常単価(税別)
12,77112,283
税込単価
14,04813,511
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

めがね部分は72枚ギヤで薄型ラチェットヘッドのめがねレンチセット。【特長】・ストレート形状により本体が...

詳細を確認

型番:

RM700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ストレートタイプのラチェットめがねレンチセット(7pcs.)。
  • オフセット角が0°のストレートタイプのラチェットメガネヘッドとスパナヘッドのコンビネーションレンチ。
  • めがね部がリング状になっているので、ボルト/ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実な締付作業が可能。
  • めがね部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。
  • 美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
  • 安全ロープ取付け穴付(RM-14以上のサイズ)。
  • 布袋(BNRM7L)。
  • 質量:0.96kg。
  • セット内容:7点(RM-08、10、12、13、14、17、19)
セット内容画像

セット内容

商品画像

規格表

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
RM-08816164.16.514030
RM-101021204.87.315850
RM-121225235.38.217170
RM-131326255.98.617890
RM-141429276.39.0190100
RM-171735327.310.3225175
RM-191939348.311.2247225

外形図

ラチェットめがねレンチセット RM700 外形図

使用方法・使用事例

メガネ部の使い方

メガネ部の使い方

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • ボルト/ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
ラチェットめがねレンチセット RM700 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

RM700の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
140 ~ 247
二面幅寸法(mm)
8 ~ 19
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19
セット内容(点)
7
JANコード
4953488205817
トラスココード
369-9145
セット内容
RM-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)
960

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RM700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,77112,283
( 13,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

めがね部分は72枚ギヤで薄型ラチェットヘッドのめがねレンチセット。
【特長】
・ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・安全ロープ取付け穴付(RM-14以上のサイズ)
・収納バッグで、コンパクトで持ち運びに便利
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットめがねレンチセット RM700の型番RM700のページです。 型番RM700に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットめがねレンチセット RM700のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ラチェット式にして時短を狙いたい
4
満足度:4.0
いままでスイッチでの切り替えラチェットで慣れていたので、 スパナの裏表?の持ち替えに慣れるまで 今しばらく苦戦しそうです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットめがねレンチセット RM700
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700
4WAYラチェットめがねレンチセット RMW300
ショートめがねレンチセット(45°) M465
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカーTONETONETONETONEエスコエスコ
通常価格12,77117,8999,9897,70914,01710,202
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目2日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171148 / 190 / 160 / 136 / 127 / 215 / 154190 / 230 / 150130 / 147 / 115 / 105225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175165~420
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 88×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×198×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×1310 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 917×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング