17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ MS

通常単価(税別)
1,4951,450
税込単価
1,6451,595
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。・仮締めをスパナ側...

詳細を確認

型番:

MS-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)質量(g)
D1D2T1T2L
MS-3232×3267.047.011.018.5390580
MS-3333×3369.049.012.019.0400660
MS-3434×3471.050.012.019.0400690
MS-3535×3572.052.013.020.0410760
MS-3636×3674.053.013.020.0420780
MS-4141×4184.060.015.022.04701,110
MS-4646×4694.066.017.024.05001,500
MS-5050×5098.070.018.026.05402,000
MS-1515×1532.523.06.79.018090

外形図

コンビネーションスパナ MS 外形図

MS-15の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
180
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
15
単品・セット区分
単品
対辺寸法(mm)
15
厚みT1(mm)
6.7
厚みT2(mm)
9.0
トラスココード
-
幅D1(mm)
32.5
幅D2(mm)
23
スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)(mm)
6.7
スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)(mm)
9
質量(g)
90

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MS-15

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

対辺寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
180
15
15
6.7
9.0
-
32.5
23
6.7
9
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,4951,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ MSの型番MS-15のページです。 型番MS-15に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナ MSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の取り付け作業を行う際に
4
満足度:4.0
金型の取り付け作業を行う際に使用しています。使用しているボルトやナットの規格に合う寸法ですので選定し購入しました。耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ MS
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
SUSコンビネーションスパナ SMS
コンビネーションスパナセット CS/CSB
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカーTONEトップ工業TONETONEシグネットシグネット
通常価格1,495893 -3,870 -7,862 -6,6709,278
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151515151515
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング