17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 取り付けネジ径(mm)

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(RPM)

    ~mm
  • 入り数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

Φ20、Φ30カップ砥石【24個入り】

通常単価(税別)
4,2007,536特別価格
税込単価
4,6208,290特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

マイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石。【特長】・UHT独自の砥石製法で、砥石のほどけが早...

詳細を確認
  • 商品画像はφ20カップ砥石「5231」「5232」「5233」の型番です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

取り付けネジ径

(mm)

外径

(mm)

最高使用回転数

(RPM)

トラスココード

入り数

(枚)

最小発注数量
60
6×0.75
20
35000
143-4161
24
1パック

24個入り

100
6×0.75
20
35000
143-4179
24
1パック

24個入り

150
6×0.75
20
35000
143-4187
24
1パック

24個入り

60
7×0.75
30
23500
143-4390
24
1パック

24個入り

100
7×0.75
30
23500
143-4403
24
1パック

24個入り

150
7×0.75
30
23500
143-4411
24
1パック

24個入り

100
7×0.75
30
23500
-
24
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,799
( 4,179 )
1日目
4,2003,839
( 4,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2003,839
( 4,223 )
1日目
4,7004,340
( 4,774 )
4日目
4,7004,340
( 4,774 )
1日目
4,7474,251
( 4,676 )
1日目
7,5367,161
( 7,877 )
6日目

詳細情報

基本情報

マイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石。
【特長】
・UHT独自の砥石製法で、砥石のほどけが早く、目詰まりしにくくワーク形状に沿った研磨がしやすい。
・砥石の側面および底面を使用して多彩な研磨が可能。
・#60、#100、#150の番手展開により、大きく削ることから、細かく研磨まで可能。
・中心のネジ部を樹脂にして色分けすることにより、番手が明確に分かるようになっている。
【用途】
・一般金属の平滑研削や面取りなどに最適。
・金属のバリ取りやプレス後のカエリ取り、金型の形状を整えるのに最適。
・GC砥石はガラスや石材の研磨が可能。

ご注意

  • 商品画像はφ20カップ砥石「5231」「5232」「5233」の型番です。

商品情報

製品仕様

直径20mm

外観

外観

直径20mm カップ砥石 3種類

直径20mm カップ砥石 3種類

寸法図

寸法図

  • 主な用途:一般金属研削
  • 容量:24個
  • サイズ:砥石径20×砥石高12.5mm
  • 砥粒:A/WA
  • 結合材:フェノール樹脂
  • 粒度:#60、#100、#150
  • 最高回転数:35,000rpm
  • パッケージ重量:150~175g
  • パッケージ寸法:73×115×25mm

直径30mm

外観

外観

寸法図

寸法図

  • 主な用途:一般金属研削
  • 容量:24個
  • サイズ:砥石径30×砥石高11mm
  • 砥粒:A/WA
  • 結合材:フェノール樹脂
  • 粒度:#60、#100、#150、#100(GC)
  • 最高回転数:23,500rpm
  • パッケージ重量:230~250g
  • パッケージ寸法:195×30×30mm

開発秘話

 

およそ40数年前、UHTがマイクログラインダーを開発した際に、砥石屋さんではφ20(直径20mm)やφ30(直径30mm)といった小さい砥石は作っておらず、また作ってもらえなかった為、UHTで砥石製造も始めて、マイクログラインダーのために特化した砥石を作り上げました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ20、Φ30カップ砥石のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接バリ取り
5
満足度:5.0
使い始めに多少センターブレが出ますが、使い始めに軽くドレッシングすれば問題はないと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社のマイクロアングルグラインダーに使用できますか?
A
マッチングテストは行っていないので、他社製品への取り付けはわかりませんが、ナカニシ様のマイクログラインダーへは取り付け不可は確認しています。
Qパッケージの中で中央の樹脂が外れていた
A
上から強く押すと外れる仕様です。裏側から押し込んで固定してください。グラインダーに取り付けると強く固定されますのでご安心ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ20、Φ30カップ砥石
PA砥石 ストレートカップ形
GC砥石 ストレートカップ形
WA砥石(赤) ストレートカップ形
ヘッドカップ HC-80
PA砥石 テーパカップ形
メーカーUHTノリタケノリタケノリタケベッセルノリタケ
通常価格4,200-5,496 -4,648 -3,743 -3,9003,373 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目3日目〜
入り数(枚)24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップ砥石カテゴリの売れ筋ランキング