17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソフトゴムパット【5個入り】

通常単価(税別)
2,9763,097
税込単価
3,2743,407
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・研削用、研磨用ディスク<ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク>を貼...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

選択タイプ

最小発注数量
10
φ11用
1パック

5個入り

20
φ21用
1パック

5個入り

30
φ31用
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,096
( 3,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,976
( 3,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削用、研磨用ディスク<ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク>を貼り付けて使用します。
・柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。
・3種類の異なるサイズを用意しましたので加工品の形状に合わせてご使用下さい。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高回転数(rpm)
A3010φ315,000
A3020φ3
A3030φ3

外形図

A3010
A3020
A3030
ソフトゴムパット A3010外形図
ソフトゴムパット A3020外形図
ソフトゴムパット A3030外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトゴムパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトゴムパット
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
ロロック(TM)ディスクパッド
スカットディスク ホルダーパット-SKD
ワンタッチ中間ソフトパッド5599
“スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ
メーカー日本精密機械工作スリーエムジャパンスリーエムジャパンイチグチスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,976-2,5963,1406,374 -2,7581,860
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
全長(mm)35-----
軸径(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング