ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
K-140
2021年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・微粒の研磨粒により目詰まりなくスムーズな作業ができます。
・表面のサビ取り、汚れ取りではヤスリ・サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
・コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
・耐水ペーパーと同様に水研ぎでもご使用いただけます。
・微粒研磨剤入り発泡NBR製の砥石です。
・手の中に納まる大きさのブロック状の砥石は、しっかりと掴みやすく力を入れて作業をすることが可能です。
・ラバー砥石ホルダー(K-145)にセットすることでさらにホールド性を高め、作業効率が向上します。
【用途】
・金属加工時に必ず発生してしまう加工端面のバリ、柔らかな金属であれば簡単に除去することが可能。
・K-140は金属のサビ取りに、K-141はアルミ板のバリ取りに、K-142はコテ先の酸化膜除去に最適。