ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DFP-03 #200【5個入り】

通常単価(税別)
10,0739,375
税込単価
11,08010,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

先細形状のダイヤモンドヤスリです。粒度(#) 200全長(mm) 60軸径(mm) 3

詳細を確認

型番:

20440411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

20440411の仕様・寸法情報

粒度(#)
200
単品/パック/セット
パック
全長(mm)
60
軸径(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
20440411
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0739,375
( 10,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

先細形状のダイヤモンドヤスリです。
粒度(#) 200
全長(mm) 60
軸径(mm) 3

商品情報

外形図

DFP-03 #200 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DFP-03 #200の型番20440411のページです。 型番20440411に関する仕様情報を記載しております。
DFP-03 #200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DFP-03 #200
ダイヤモンド砥石 DF5-03
ダイヤモンド砥石 DF7-03
ダイヤモンド砥石 DF7-06
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
メーカーUHTUHTUHTUHTミスミトラスコ中山
通常価格10,07310,28110,460 -11,565 -2,695 -4,638
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
粒度(#)200---100170
単品/パック/セットパックパックパックパック単品単品
全長(mm)60567272--
軸径(mm)3333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング