ツール用品技術窓口
樹脂・アルミから鉄・ステンレスまで、オールマイティに使える高品質国産ヤスリのセットです。【特長】・耐久...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,117円12,366円 ( 13,603円 ) | 1日目 |
15,732円13,092円 ( 14,401円 ) | 1日目 |
11,822円10,464円 ( 11,510円 ) | 4日目 |
13,885円12,250円 ( 13,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,747円9,123円 ( 10,035円 ) | 1日目 |
12,793円11,248円 ( 12,373円 ) | 4日目 |
12,477円8,294円 ( 9,123円 ) | 1日目 |
12,422円10,845円 ( 11,930円 ) | 1日目 |
10,818円9,697円 ( 10,667円 ) | 1日目 |
14,535円12,318円 ( 13,550円 ) | 1日目 |
14,082円8,744円 ( 9,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,032円11,965円 ( 13,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
樹脂・アルミから鉄・ステンレスまで、オールマイティに使える高品質国産ヤスリのセットです。
【特長】
・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップします(被切削材により異なります)。
・耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
・切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
・サイズは中くらい。
【用途】
・HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能となりました。
| タイプ | 寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:Lmm 刃渡り:lmm | セット | 平 W×T mm | 半平 W×T mm | 丸 W mm | 角 W mm | 三角 W mm | ||
| 5本組 | 215L | 110l | - | 11×3.5 | 12×3.8 | φ5.5 | 5.5 | 9.0 |
| 重量 kg-25pcs | 1.4 | 1.48 | 1.43 | 1.13 | 1.30 | 1.44 | ||
| No./1set | 5(each 1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 型番 | BRST 505* | BRHI 505* | BRHA 505* | BRMA 505* | BRKA 505* | BRSA 505* | ||
規格表

製品イメージ
| 目の粗さ | * |
|---|---|
| 中目 | 2 |
| 細目 | 3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツボサン
組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)
4.8通常価格(税別):4,899円~

ミスミ
組ヤスリ
3.8通常価格(税別):2,160円~

ツボサン
クイックカットヤスリ 組タイプ
0通常価格(税別):6,308円~

KTC(京都機械工具)
組ヤスリ(5本組)
0通常価格(税別):5,899円

ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.5通常価格(税別):8,208円~

トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
3.7通常価格(税別):1,525円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.3通常価格(税別):1,500円~

ツボサン
ライン丸ヤスリ LMAシリーズ
4通常価格(税別):1,405円~