17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

小径バフ 軸径3mm

通常単価(税別)
7641,201特別価格
税込単価
8401,321特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

各種ワークの最終仕上げに使用する軸付ホイール。【特長】・コットン/ネル/モスリン/羊毛/エメリー/麻な...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

入り数

(枚)

砥粒

最小発注数量
サイザル・麻
25
5
3
-
5
ジルコニア(Z)
5個
コットン(綿・ネル・錦糸)
25
15
3
-
5
アランダム(A)
5個
エメリー・アルミナ砥材
25
5
3
-
5
アランダム(A)
5個
コットン(綿・ネル・錦糸)
25
3
3
-
5
アランダム(A)
5個
コットン(綿・ネル・錦糸)
20
5
3
-
5
アランダム(A)
5個
研磨布・布
20
5
3
-
5
ジルコニア(Z)
5個
コットン(綿・ネル・錦糸)
23
4
3
-
5
アランダム(A)
5個
エメリー・アルミナ砥材
20
4
3
-
5
アランダム(A)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
1日目
1,201
( 1,321 )
1日目
764
( 840 )
4日目
971
( 1,068 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
875
( 963 )
1日目
1,1661,131
( 1,244 )
4日目
825
( 908 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種ワークの最終仕上げに使用する軸付ホイール。
【特長】
・コットン/ネル/モスリン/羊毛/エメリー/麻など様々な材質を用意。
・バフの材質によって様々なワークの仕上げに対応する事が可能。

商品情報

小径バフの詳細例

3AB25 商品イメージ

3AB25 商品イメージ

3WB20 商品イメージ

3WB20 商品イメージ

3KB25 商品イメージ

3KB25 商品イメージ

3MB20 商品イメージ

3MB20 商品イメージ

小径バフの仕様例

型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径
タイプMAX
min-1
3AB2525×5×3φ3(直径3mm)軸付8,000
  • 軸長43mm
型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径
タイプMAX
min-1
3WB2020×4×3φ3(直径3mm)軸付8,000
  • 軸長43mm
型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径
タイプMAX
min-1
3KB2525×3×3φ3(直径3mm)軸付8,000
  • 軸長43mm
  • 酸化アルミナ含浸タイプ
型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径
タイプMAX
min-1
3MB2020×5×3φ3(直径3mm)軸付8,000
  • 軸長43mm

小径バフの寸法例

3AB25

 

(単位:mm)

 

3AB25 寸法図

3AB25 寸法図

3WB20

 

(単位:mm)

 

3WB20 寸法図

3WB20 寸法図

3KB25

 

(単位:mm)

 

3KB25 寸法図

3KB25 寸法図

3MB20

 

(単位:mm)

 

3MB20 寸法図

3MB20 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径バフ 軸径3mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂加工製品の磨きに使用しました
4
満足度:4.0
大きな径のバフは持っていましたが、溝、穴の内側の磨きには不向きだったので今回この商品を購入しました。溝、穴の内側の磨き加...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径バフ 軸径3mm
軸付バフ アソートキット
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
GPサンダーペーパー GPS100A
GPサンダーフェルト ソフト GPS100FS
小径バフ 綿バフ含浸タイプ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格764-8,4841,0751,481 -3,857726
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
用途磨き磨き磨き研磨磨き磨き
種類バフバフバフフラップホイールホイールバフ
内径(mm)151515M10M10-
最大回転数(min-1)1300013000130001000080008000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング