17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ユニロン軸付ホイール(ハード) NH

通常単価(税別)
5511,206
税込単価
6061,327
通常出荷日:1日目~4日目

特長】・削らず、バリのみ取り、2次バリができません。・ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

内径

(mm)

最大回転数

(min-1)

砥粒

ディスク取り付け部

最小発注数量
10
13
3
120
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
10
13
3
240
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
10
13
3
320
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
10
13
3
600
-
15
13000
ジルコニア(Z)
-
10個
10
13
3
1000
荒目
15
13000
-
-
10個
10
13
3
1500
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
13
13
3
120
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
13
13
3
320
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
13
13
3
600
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
13
13
3
800
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
13
13
3
1000
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
13
13
3
1500
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
25
6
120
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
25
25
6
240
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
25
6
320
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
25
25
6
600
-
M10
13000
ジルコニア(Z)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
25
6
800
中目
15
13000
-
-
10個
25
25
6
1000
-
15
-
-
-
10個
25
25
6
1500
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
5
3
120
-
M10
13000
ジルコニア(Z)
-
10個
25
5
3
240
-
15
13000
アランダム(A)
-
10個
25
5
3
320
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
5
3
800
-
M10
13000
アランダム(A)
M10、ピッチ1.5のネジ式
10個
25
5
3
1000
-
M10
13000
ジルコニア(Z)
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
4日目
1,060
( 1,166 )
4日目
1,180
( 1,298 )
4日目
1,030
( 1,133 )
4日目
625
( 688 )
1日目
642
( 706 )
1日目
711
( 782 )
1日目
716
( 788 )
4日目
989
( 1,088 )
4日目
711
( 782 )
1日目
970
( 1,067 )
2日目
631
( 694 )
4日目
1,123
( 1,235 )
4日目
1,123
( 1,235 )
4日目
1,206
( 1,327 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
1,206
( 1,327 )
4日目
1,123
( 1,235 )
4日目
1,206
( 1,327 )
4日目
551
( 606 )
4日目
552
( 607 )
4日目
552
( 607 )
4日目
551
( 606 )
4日目
552
( 607 )
4日目

詳細情報

基本情報

特長】
・削らず、バリのみ取り、2次バリができません。
・ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
【用途】
・キズ取りや錆取りに最適。
・ヘアライン仕上げにも使用可能。

商品情報

ユニロン軸付ホイール(ハード) NHの詳細

ユニロン軸付ホイール(ハード) 商品イメージ

ユニロン軸付ホイール(ハード) 商品イメージ

ユニロン軸付ホイール(ハード) 使用イメージ

ユニロン軸付ホイール(ハード) 使用イメージ

ユニロン軸付ホイール(ハード) NHの仕様

サイズ
(mm)
外径×幅×軸径
粒度 型番MAX
min-1
#120#240#320#600#800#1000#1500
10×13×3NH1013A7NH1013A10NH1013A11NH1013A13NH1013A14NH1013A15NH1013A1725,000
13×13×3NH1313A7NH1313A10NH1313A11NH1313A13NH1313A14NH1313A15NH1313A17
25×5×3NH255A7NH255A10NH255A11NH255A13NH255A14NH255A15NH255A1715,000
25×25×6NH2525A7NH2525A10NH2525A11NH2525A13NH2525A14NH2525A15NH2525A17

仕上り面粗度目安情報

粒度最大高さ
Ry(μm)
十点平均粗さ
Rz(μm)
算術平均粗さ
Ra(μm)
#1203.482.420.34
#2402.221.770.29
#3202.051.500.24
#6001.291.030.16
#8001.010.820.13
#10000.700.560.09
#15000.640.470.07

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロン軸付ホイール(ハード) NHのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミの表面磨き
5
満足度:5.0
バフよりも手軽に使え、柔らかいので様々な形状に対応できます。アルミなら結構長持ちします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロン軸付ホイール(ハード) NH
軸付コットンホイール
軸付ネルホイール
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
軸付サイザルホイール 軸径6mm
FFホイール(研磨・ふき取り用)
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格551-1,358 -921 -1,0751,710 -871 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
用途研磨磨き磨き磨き磨き磨き
種類ホイールバフバフバフバフバフ
材質ナイロン系コットン(綿・ネル・錦糸)コットン(綿・ネル・錦糸)フェルトサイザル・麻フェルト
入り数(枚)10551055
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング