ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

超硬カッターK3313・K3316

通常単価(税別)
4,7194,292
税込単価
5,1914,721
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品質のものを選びました。・...

詳細を確認

型番:

K3316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K3316の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
木型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
6.4
刃長(mm)
13
全長(mm)
43
入数
1本入

型番リスト

表示件数
型番
K3316

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6.4
13
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7194,292
( 4,721 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・刃先形状はスパイラルカットで、形状は木型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)刃先形状最高回転数(rpm)
K3313φ3スパイラルカット30,000
K3316φ3スパイラルカット

外形図

K3313
K3316
超硬カッターK3313・K3316 K3313外形図
超硬カッターK3313・K3316 K3316外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターK3313・K3316の型番K3316のページです。 型番K3316に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッターK3313・K3316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッターK3313・K3316
超硬カッターK3113・K3116
超硬カッターK3213・K3216
超硬カッターK3014・K3016
超硬カッター K34○○
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作アクセル
通常価格4,7192,8603,147 -3,147 -3,147 -3,683
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット-クロスカット
形状木型シリンダー型シリンダー先丸型ボール型先丸木型木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
入数1本入1本入1本入1本入1本入-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト