17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属用レジンクロスベルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金属用レジンクロスベルト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A30-X871KN-100-915

2021年08月に販売終了となりました。

様々な用途に使用可能な、汎用性に優れた製品。
【特長】
・幅広い粒度範囲を持ち、重研削から仕上研磨まで使用できる。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削、研磨。
・刃物、工具鋼などの研磨。
・その他金属、セラミックス、ガラス、石材等の研磨作業。

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)
30
幅(mm)
100
長さ(mm)
915
使用工具
卓上装置
基材
最適被削材
ガラス / ステンレス / セラミックス / 工具鋼 / 石材 / 鉄
ジョイント有無
あり
ジョイント種類
ラップジョイント
砥材
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
用途
①鉄・ステンレスの研削・研磨、②刃物・工具鋼等の研削・研磨、③その他金属・セラミックス、ガラス・石材等のあらゆる研磨
基材詳細
Xwt
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト