17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

アルタステックシート【20個入り】

通常単価(税別)
3,2994,099特別価格
税込単価
3,6294,509特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

細かな作業に最適な、ダイヤモンド砥粒を用いた製品。【特長】・不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングする...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

最小発注数量
1000
6
1パック

20個入り

1000
10
1パック

20個入り

1500
6
1パック

20個入り

1500
10
1パック

20個入り

2000
10
1パック

20個入り

400
6
1パック

20個入り

400
10
1パック

20個入り

600
6
5パック

20個入り

600
10
1パック

20個入り

800
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,878
( 4,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0993,904
( 4,294 )
9日目
3,878
( 4,266 )
7日目
4,0993,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0993,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,878
( 4,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0993,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,299
( 3,629 )
5日目
4,0993,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0993,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

細かな作業に最適な、ダイヤモンド砥粒を用いた製品。
【特長】
・不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上面がえられ
・ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます
【用途】
・金属試料片の研磨
・細かな箇所の表面仕上げ

商品情報

アルタステックシート(アルタステックに装着後)

アルタスティックシートの外観・特長

外観

超精密研磨用工具“アルタ”は、特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドやCBN砥粒を各種基材の上へ塗布したもの。
従来の塗布工程で作られるものに比べて優れた研磨性を誇り、同時に小ロット製造が可能。
不繊布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上面がえられ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できる。

製品仕様

基材 N:不織布(合成紙)。
接着剤 AS:柔。

  • ※ 製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルタステックシートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型パーツの磨き
4
満足度:4.0
磨き性は、良好です。専用のスティックも使いやすいです。 6mm幅のバリエーションがもう少しあると、いいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q研磨後にワークにキズは付きますか?
A
ダイヤモンド砥粒によりキメ細かな研磨目が出ますが、目に見えない程度のキズは入ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルタステックシート
ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
研磨布シート METABRIT
空研ぎ研磨紙 D745D
研磨布シート J645E
耐水ペーパー
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格3,299-3,088 -4,683 -73 -17565 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプダイヤシートダイヤシート研磨布空研ぎペーパー研磨布耐水ペーパー
長さ(mm)100100280280280280
砥粒DDAACC
基材不織布(合成紙)Dwt紙(Cwt)
使用方法手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング