17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワーダイヤカッター

通常単価(税別)
6,4017,976特別価格
税込単価
7,0418,774特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

強力溶着ダイヤで長寿命のダイヤモンドカッター。【特長】・力強いパワーで楽々カット。・新製法溶着により、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

パワーダイヤカッター:関連画像

DPDK-100の外観

密着部厚2.0mm×密着部幅6.0mm

パワーダイヤカッター:関連画像

DPDK-125の外観

密着部厚2.2mm×密着部幅7.0mm

パワーダイヤカッター:関連画像

使用例

  • DPDK-100:φ105(外径105mm)×φ20(穴径20mm)(15)mm、min-1:14,500
  • DPDK-125:φ125(外径125mm)×φ22(穴径22mm)、min-1:14,500

※φ105(外径105mm)は15穴ブッシュ付

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

トラスココード

ブッシュ付穴サイズ

(mm)

最小発注数量
105
20
331-1121
15
1個
125
22
331-1139
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4015,223
( 5,745 )
1日目
7,9766,882
( 7,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力溶着ダイヤで長寿命のダイヤモンドカッター。
【特長】
・力強いパワーで楽々カット。
・新製法溶着により、ダイヤ砥粒の突出面が大きいので、切断がスピーディ。
・砥粒が強力に固定されているので、長寿命。
・安定した砥粒が粉塵の飛散を低減させる。
【用途】
・FRP・石材・鋳鉄管・コンクリート等の切断に適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーダイヤカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
φ100(直径100mm)用のディスクグラインダー、φ6(直径6mm)軸のストレートグラインダー等でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーダイヤカッター
ドラドDスタミナ DC100W
ユニバーサルタイル
ドラドDクイック DC100S
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
エンビ ダイヤカッター(乾式)
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬三京ダイヤモンド工業ロブテックス
通常価格6,401-3,0806,1253,08035,0058,040 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目9日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイルコンクリート・アスファルトプラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング
刃厚(mm)21.81.21.73.21.7
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプウェーブタイプウェーブタイプセグメントタイプ--
最大回転数(min-1)14500130001300013000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング