17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SG コットンディスク 外径100mm

通常単価(税別)
2,8733,298特別価格
税込単価
3,1603,628特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

綿布を使用している研削研磨用ディスク。【特長】・綿布を使用しているので、最高の仕上げになる。・非常に肌...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
-
5個
研磨剤含浸
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,8732,786
( 3,065 )
1日目
3,298
( 3,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

綿布を使用している研削研磨用ディスク。
【特長】
・綿布を使用しているので、最高の仕上げになる。
・非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができる。
・繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくする。
・含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性あり。
・バフ研磨の#600仕上げ程度。
【用途】
・鏡面加工前処理のサエザルと最終鏡面仕上げのフエルトの間に使用。
・鏡面仕上げ前処理の最終工程で使用。

商品情報

製品仕様

SG コットンディスク 外径100mm:関連画像

SG-CD100の仕様

SG コットンディスク 外径100mm:関連画像

SG-CD100K(含浸タイプ)の外観

SG コットンディスク 外径100mm:関連画像

拡大外観

サイズ
(mm)
タイプ 品番 MAX
min-1
100 - SG-CD100 8,000
含浸/Compound SG-CD100K
  • ※1 1c/sにセンターキャップ1ヶ付
  • ※2 1c/sに研磨剤1ヶ付(含浸タイプには研磨剤は付きません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG コットンディスク 外径100mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鏡面仕上げ
4
満足度:4.0
ステンレスやアルミの鏡面仕上げは要求するレベルがだんだん高くなっていきますよね。ネルの前はこれ使っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
φ100(直径100mm)用のディスクグラインダー等でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG コットンディスク 外径100mm
SG ネルディスク SG-NND100
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ユニロンブラック 100パイ ソフト
SG ユニロンパープルハード
SG ユニロンブラックハード
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,873-2,0271,6321,3072,8152,319
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクナイロンディスクナイロンディスク
被削材ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラスステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラス鋳鉄アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
最高使用回転数8000min-18000min-18000min-112000min-112000min-112000min-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング