17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセット砥石・ジルコンエース(高周速用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オフセット砥石・ジルコンエース(高周速用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BD8030

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ジルコニア砥粒を使用した研削能率が優れ、ソフトな切れ味が特長の高性能オフセット砥石です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
180
孔径(mm)
22.23
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
粒度(#)
24
砥材
ZNA
硬度(結合度)
O
最高使用周速度
80m/s
結合剤
BF
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト