17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

レジノイド精密極薄切断砥石 RCA

通常単価(税別)
8751,432
税込単価
9631,575
通常出荷日:1日目~30日目

結合材はレジノイドボンド切断砥石。【特長】・色々な用途に対応できるようにサイズと結合度を用意。

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

外径

(mm)

厚さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄
160
0.7
-
100個
鋳鉄
205
0.8
-
100個
鋳鉄
230
1
-
100個
合金鋼
150
1
-
100個
合金鋼
160
0.7
-
100個
合金鋼
205
0.8
-
100個
一般鋼 / ステンレス鋼
160
0.7
438-7864
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
1日目
1,267
( 1,394 )
4日目
1,432
( 1,575 )
4日目
875
( 963 )
4日目
1,035
( 1,139 )
30日目
1,267
( 1,394 )
30日目
1,103
( 1,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

結合材はレジノイドボンド
切断砥石。
【特長】
・色々な用途に対応できるようにサイズと結合度を用意。

商品情報

レジノイド精密極薄切断砥石 RCAの詳細

レジノイド精密極薄切断砥石 商品イメージ

レジノイド精密極薄切断砥石 商品イメージ

レジノイド精密極薄切断砥石 RCAの仕様

レジノイド精密極薄切断砥石 寸法図

レジノイド精密極薄切断砥石 寸法図

型番用途サイズ
(mm)
A×B
穴径
(mm)
砥粒粒度結合度MAX
min-1
RCA-AP3一般炭素鋼(S-C)
工具鋼(SK)
軟鋼(SS)
金型用押出しピン
キー材
引抜き異形材
各種バネ
普通パイプ
ワイヤ
160×0.725.4A#100P5,900
RCA-AN1合金工具鋼(SKS)
ダイス鋼(SKD)
バネ鋼(SUP)
その他焼入品
ドリルロッド
各種焼入品
機械部品
小径ドリル
エンドミル
150×0.525.4N6,300
RCA-AN2150×1
RCA-AN3160×0.75,900
RCA-AN4205×0.84,500
RCA-AL1高度焼入品160×0.725.4L5,900
RCA-AL2205×0.84,500
RCA-AL3230×14,100
  • ※ A アルミナ
結合度

結合度

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジノイド精密極薄切断砥石 RCAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジノイド精密極薄切断砥石 RCA
極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD
切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)
切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
切断砥石"武蔵"
メーカー柳瀬大和製砥所柳瀬サンゴバントラスコ中山トーケン
通常価格875-801 -33,949 -260347339 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目4日目1日目〜
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
穴径(mm)25.425.425.4151515
砥粒AA/WADIAZAZAAZ
粒度(#)10080/100140606060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング