17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電着ブロック SX01001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電着ブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SX01001

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・マグネットテーブルに簡単に装着できる平面用ドレッサです。
・硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切込み量の少ない研削に使用されます。
・DIA/CBNホイールのツルーイング(芯出し)。

指定中の仕様・寸法情報

径(mm)
50
ダイヤ部幅(mm)
10
砥粒
DIA
粒度
80

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト