17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

石定盤用アングル台(キャスターなし)

通常単価(税別)
127,500297,500特別価格
税込単価
140,250327,250特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~31日目

各種調整可能なジャッキ搭載の、石定盤用アングル台。【特長】・石定盤の専用台です。・定盤のズレ、脱落は内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤台
  • 本体/オプション
    本体
  • C (mm)
    800
  • F (mm)
    50 - 100
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

石定盤用アングル台の詳細

石定盤用アングル台:関連画像

石定盤用アングル台 イメージ

石定盤用アングル台の寸法

 

(単位:mm)

 

石定盤用アングル台:関連画像

石定盤用アングル台の寸法図

型番 適合定盤 定盤サイズ A B C
GP04560-SA GP04560 600×450 495 390 800
GP05075-SA GP05075 750×500 600 425 800
GP06060-SA GP06060 600×600 495 495 800
GP06090-SA GP06090 900×600 705 495 800
GP07510-SA GP07510 1000×750 790 615 800
GP09018-SA GP09018 1800×900 1360 730 800
GP10010-SA GP10010 1000×1000 790 790 800
GP10015-SA GP10015 1500×1000 1150 800 800
GP10020-SA GP10020 2000×1000 1500 800 800
型番 D E F G H I フットジャッキNo. 質量㎏
GP04560-SA 420 157.5 50~100 570 67~97 150 FJ16100 42
GP05075-SA 525 175 50~100 545 67~97 150 FJ16100 44
GP06060-SA 420 210 50~100 545 67~97 150 FJ16100 44
GP06090-SA 630 210 50~100 545 67~97 150 FJ16100 48
GP07510-SA 700 262.5 50~100 520 67~97 150 FJ16100 73
GP09018-SA 1260 315 50~100 450 78~108 160 FJ20100 108
GP10010-SA 700 350 50~100 520 67~97 180 FJ16100 80
GP10015-SA 1050 350 50~100 450 78~108 160 FJ20100 103
GP10020-SA 1400 350 50~100 400 78~108 160 FJC20100 156

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 積載可能定盤寸法(mm)

  • 質量(kg)

  • 適合定盤

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 31日以内

型番リスト

表示件数

積載可能定盤寸法

(mm)

質量

(kg)

適合定盤

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

フットジャッキNo.

最小発注数量
600×450
42
GP04560
495
390
420
157.5
570
67 - 97
150
FJ16100
1個
750×500
44
GP05075
600
425
525
175
545
67 - 97
150
FJ16100
1個
900×600
48
GP06090
705
495
630
210
545
67 - 97
150
FJ16100
1個
1000×750
73
GP07510
790
615
700
262.5
520
67 - 97
150
FJ16100
1個
1800×900
108
GP09018
1360
730
1260
315
450
78 - 108
160
FJ20100
1個
1000×1000
80
GP10010
790
790
700
350
520
67 - 97
180
FJ16100
1個
1500×1000
103
GP10015
1150
800
1050
350
450
78 - 108
160
FJ20100
1個
2000×1000
156
GP10020
1500
800
1400
350
400
78 - 108
160
FJ20100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,500
( 140,250 )
31日目
137,700
( 151,470 )
31日目
151,300146,443
( 161,087 )
4日目
165,750160,429
( 176,472 )
4日目
239,700
( 263,670 )
31日目
177,650
( 195,415 )
31日目
249,050
( 273,955 )
31日目
297,500
( 327,250 )
31日目

詳細情報

基本情報

各種調整可能なジャッキ搭載の、石定盤用アングル台。
【特長】
・石定盤の専用台です。
・定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
・定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
・内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
・材質:圧延鋼材。
・構造:溶接構造品。
・塗装部位:鋼材全面。
【用途】
・検査、測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤用アングル台(キャスターなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q定盤を含む総高さは?
A
800㎜です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤用アングル台(キャスターなし)
箱型定盤用アングル台
板金用タタキ定盤
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
製缶用蜂ノ巣定盤
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格127,500-82,875 -104,550 -66,725 -54,825 -258,400 -
通常出荷日4日目〜2日目〜3日目〜2日目〜2日目〜4日目
商品タイプ定盤台定盤台定盤石定盤石定盤定盤
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
C(mm)800800----
F(mm)50 - 100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング