ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナベヤ 箱型定盤(機械仕上),六面加工 |
|
新潟精機(SK) 精密石定盤(0級相当品) |
|
ナベヤ 箱型定盤(摺合A級) |

外観
| 型番 | A×B×C | D | E | F | G | リブ数 | 許容荷重kN | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 600×450×100 | 30 | 11 | 10 | 0.06 | 1×1 | 12.5 | 74 |
| T13 | 600×600×100 | 35 | 13 | 10 | 0.066 | 2×2 | 12.5 | 110 |
| T14 | 900×600×100 | 35 | 23 | 15 | 0.082 | 2×2 | 20 | 190 |
| T15 | 900×900×125 | 35 | 23 | 15 | 0.095 | 2×2 | 31.5 | 294 |
| T16 | 1,000×1,000×125 | 40 | 25 | 15 | 0.104 | 2×2 | 31.5 | 389 |
| T17 | 1,200×900×125 | 40 | 25 | 15 | 0.11 | 3×2 | 31.5 | 428 |
| T18 | 1,500×1,000×150 | 40 | 20 | 18 | 0.13 | 3×2 | 31.5 | 604 |
| T19 | 1,200×1,200×150 | 45 | 30 | 18 | 0.123 | 3×3 | 31.5 | 680 |
| T20 | 1,800×900×150 | 45 | 30 | 18 | 0.144 | 4×2 | 31.5 | 792 |
| T21 | 2,000×1,000×150 | 45 | 30 | 20 | 0.159 | 4×2 | 31.5 | 912 |
| T22 | 1,800×1,200×175 | 45 | 30 | 20 | 0.154 | 4×3 | 63 | 1,070 |
| T23 | 2,400×1,200×200 | 50 | 35 | 20 | 0.189 | 6×3 | 63 | 1,636 |
| T24 | 3,000×1,500×250 | 50 | 35 | 22 | 0.233 | 6×3 | 90 | 2,646 |
| T25 | 2,400×1,200×250 | 50 | 35 | 20 | 0.189 | 6×3 | 100 | 1,818 |

■定盤 【surface plates】 とは?
一般には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上げによって正しい平面に仕上げられています。近年、その用途は車両等の様々な試験に応えるべく多機能な要求が求められています。
■材質
材質は鋳鉄製と石製が多く用いられています。
ねずみ鋳鉄が多く用いられ変形を小さくするために裏側はリブで補強されています。また、鋳造後の経年変化をなくすために熱処理(焼鈍)で内部応力の除去を行っています。
花コウ岩, 斑レイ岩, 輝緑岩が使われ, さびないこと, 傷をつけたときの盛上りがないことなどの特長があります。特に、斑レイ岩(通称みかげ石)は硬度が高く、組織が緻密でばらつきがないため機械的にも優れています。
<みかげ石の物理的性質>
■精度規格
定盤上で測定作業を行う場合、定盤の「平面度」は測定値の信頼性に影響します。平面度の許容差は、JIS 規格により0級、1級、および2級の3等級に区分されており次の式より求めることができます。(JIS B 7513)
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。(JIS B 7513)
機械的性質
| - | 鋳鉄(FC250) | みかげ石 |
|---|---|---|
| ヤング率(kN/mm2) | 110 ~ 130 | 60 ~ 100 |
| 引張強さ(N/mm2) | * 250 以上 | 7 ~ 35 |
| 圧縮強さ(N/mm2) | 930 ~ 1080 | 100 ~ 300 |
| 硬さ | * HB241 以下 | Hs70 ~ 102 |
*供試材鋳放し直径φ30による
各定盤の特長
| - | 鋳鉄製 | 石製 |
|---|---|---|
| 耐摩耗製 | ○ | ◎ |
| 耐蝕性 | △ | ◎ |
| 減衰性 | ○ | △ |
| 平面の修復性 | ○ | △ |
| 追加工性 | ◎ | △ |
| 反吸着性 | ◎ | ○ |
| 温度変化による影響されにくさ | △ | ○ |
t =C1L+C2
t :全面の平面度の許容差
L:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
| 定盤の等級 | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 0 | 0.003 | 2.5 |
| 1 | 0.006 | 5 |
| 2 | 0.012 | 10 |
※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。
各定盤の平面度はJIS 規格が基本になります。
特にグラナイト精密石定盤はJIS 0級を上回る00級を設定しています。
| 等級 | JIS規格 | - | 0級 | 1級 | 2級 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナベヤ社内規格 | 00級 | - | - | A級 | B級 | 機械仕上 | |
| グラナイト精密石定盤 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| JIS型精密検査用定盤 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 箱型定盤 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| (参考)600×600の平面度(μm) | 2.5 | 5 | 10 | 21 | 42 | 66 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,550円 ( 115,005円 ) | 3日目 |
149,746円 ( 164,721円 ) | 4日目 |
261,645円 ( 287,810円 ) | 4日目 |
489,556円 ( 538,512円 ) | 4日目 |
654,113円 ( 719,524円 ) | 4日目 |
674,683円 ( 742,151円 ) | 4日目 |
913,291円 ( 1,004,620円 ) | 4日目 |
913,291円 ( 1,004,620円 ) | 4日目 |
1,053,164円 ( 1,158,480円 ) | 4日目 |
1,258,860円 ( 1,384,746円 ) | 4日目 |
1,300,000円 ( 1,430,000円 ) | 4日目 |
2,056,962円 ( 2,262,658円 ) | 4日目 |
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
【特長】
・箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
・材質はFC250。
・熱処理は焼鈍。
・使用面:機械仕上げ。
【用途】
・板金作業・溶接作業に便利。


ナベヤ
箱型定盤(摺合A級)

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):19,072円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):14,025円~

新潟精機(SK)
定盤保護カバー
0通常価格(税別):3,000円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):31,733円~

新潟精機(SK)
レベリングジャッキ
0通常価格(税別):4,801円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~