ツール用品技術窓口
AC・乾電池での使用が可能なシンプルな電子天びん。【特長】・単3アルカリ乾電池6本で約40時間使用可能...
詳細を確認AC・乾電池での使用が可能なシンプルな電子天びん。
【特長】
・単3アルカリ乾電池6本で約40時間使用可能(ACアダプタ標準付属)。
・個数測定機能搭載で、個数測定も簡単。
・オプション(別売)の比重測定キットで比重測定も可能。
・オプション(別売)の床下ひょう量フックで吊り下げ測定も可能(ELB12K除く)。
・オプション(別売)のプリンタを接続できる。
【用途】
・乾電池駆動のため、作業現場などでの簡易な測定に最適。
・部品などの簡易な個数測定に使用できる。
比重測定機能
液浸法による比重測定機能を内蔵しています。比重測定キット(オプション)を付けることにより比重計としてもお使いになれます。
個数測定機能
パーツカウンタ(計数はかり)として使える個数測定機能を内蔵しています。

角皿タイプの外観

丸皿タイプの外観

使用例
概略仕様
| 型番(P/N) | ひょう量 | 最小表示 | さらの大きさ(mm) | 所要電源 |
|---|---|---|---|---|
| ELB120 (S321-62600-51) | 120g | 0.01g | φ110mm | AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 1.5VA以下 |
| ELB200 (S321-62600-52) | 200g | 0.01g | φ110mm | |
| ELB300 (S321-62600-53) | 300g | 0.01g | φ110mm | |
| ELB600 (S321-62600-55) | 600g | 0.05g | 170×130mm | |
| ELB600S (S321-62600-54) | 600g | 0.1g | 170×130mm | |
| ELB1200 (S321-62600-56) | 1,200g | 0.1g | 170×130mm | |
| ELB2000 (S321-62600-57) | 2,000g | 0.1g | 170×130mm | |
| ELB3000 (S321-62600-58) | 3,000g | 0.1g | 170×130mm | |
| ELB6000S (S321-62600-59) | 6,000g | 1g | 170×130mm | |
| ELB12K (S321-62600-60) | 12 kg | 1g | 170×130mm |

ELB天びんを安全かつ支障なく、ご使用いただくために次の各指示事項にご注意ください。
※引火性のあるガス, 液体, 粉塵などの漂うところなど。

おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。
ユニブロック(UniBloc)とは
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

応答性向上
レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)
温度特性向上
一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。
耐衝撃性向上
コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

| 化学 |
| 金属・貴金属 |
|
|---|---|---|---|
| 食品 |
| 電機 |
|
| 医薬 |
| 自動車 |
|
| 化粧品 |
| 官庁・大学 |
|

島津製作所
分析天びん APシリーズ

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):21,600円