17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

校正用分銅内蔵 防塵・防水型 中量級電子天びん GX-Kシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

校正用分銅内蔵 防塵・防水型 中量級電子天びん GX-Kシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GX-8K

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はGX-8202Mです。仕様の違いをご確認ください。

校正用分銅内蔵で高い基本性能とお手軽な価格の中量級天びん。
【特長】
・大型計量皿
・g・kg・個数・%・カラット・もんめモード
・ひょう量8.1kg~31kg、最小表示0.01g~1g
・防塵・防水 IP65で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・自動環境設定:設置場所の風や振動等の使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整。
・自己点検機能:自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検。
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・計量センサーシステムSHS搭載、応答速度 約1秒
・RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
・SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計量、産業系部品の完成品重量検査の計量。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計量。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
8100
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
210
計量皿寸法W(mm)
270
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
有り
校正用分銅内臓
あり

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト