17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

通常単価(税別)
18,07424,042
税込単価
19,88126,446
通常出荷日:1日目~5日目

検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ。 【特長】 ・ひょう量5,000g〜30kg、最小表示5...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

使用地域

JANコード

トラスココード

センサー方式

検定

載皿寸法(mm)

地区詳細

重量

(kg)

電源

最小発注数量
10000
10
全地区
-
392-2219
-
-
-
-
2.9
単1形乾電池6本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)
1個
20000
20
全地区
-
392-2294
-
-
-
-
3.2
単1形乾電池6本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)
1個
30000
20 ~ 50
全地区
4981046605670
392-2316
ロードセル方式
国家検定品
232×192
-
3.2
単1乾電池×6本(別売)、またはACアダプター(AX-TB266別売)
1個
5000
5
全地区
-
392-2332
-
-
-
-
2.9
単1形乾電池6本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,842
( 22,926 )
5日目
18,074
( 19,881 )
3日目
23,932
( 26,325 )
1日目
24,042
( 26,446 )
3日目

詳細情報

基本情報

検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ。
【特長】
・ひょう量5,000g〜30kg、最小表示5g〜0.05kg、取引証明用(検定済品)精度等級4級。
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール。
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能。
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

この商品の特長

SK-iWP

特長

測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4級
目量の種類
SK-5000WPi/SK-10KiWP/SK-20KiWP:単目量
SK-30KiWP:多目量

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。計量皿だけ取り外して水洗いも可能。注意)水没には適しません。
オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)
風袋引き機能(容器を乗せた状態でゼロ表示可能)
大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く

注意・禁止事項

はかりの清掃・洗浄時に過度の力で磨いたり、タワシ等を使用すると、検定銘板シールが剥がれたり、印刷文字が消えてしまい定期検査が受けられなくなります。ご注意下さい。

製品仕様

型名SK-5000iWPSK-10KiWPSK-20KiWPSK-30KiWP
ひょう量5000g10kg20kg30kg
目量5g0.01kg0.02kg0.02kg(0~20kg)
0.05kg(20~30kg)
表示単位gkgkgkg
使用範囲50g~5000g0.1kg~10kg0.2kg~20kg0.2kg~30kg
精度等級4級
(使用場所の制限は受けません)
電源ACアダプタ(別売品AX-TB196)、または乾電池(別売単1形乾電池6本)
計量皿寸法232(W)×192(D)mm
外形寸法266(W)×280(D)×146(H)mm
本体質量約3.2kg
  • ※ SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWPは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ
防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格18,074-21,134 -15,012 -13,8959,754 -17,000 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング