17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MF-50

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計
【特長】
・ご用途に合わせて水分率表示 0.001%から0.1%まで
・質量センサーシステムSHS搭載
・水分率の精度確認用サンプル付属(ML-50を除く)
・測定条件のメモリとデータメモリ機能
・標準 ・急速・ 自動終了・タイマー・マニュアル モード選択可能
・高速・均一な加熱:直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用
・データ通信ソフトウェア WinCT-Moisture:MS/MXに標準付属
・加熱温度の校正(MS/MXのみ)
・標準、急速、緩速3つのステップ力の熱パターン(ML-50は標準と急速のみ)
・各種測定値、設定値、変化率、動作状態、データ番号など重要な情報を明瞭に表示
【用途】
・木材や紙、プラスチック、ゴム、金属、石油・オイル、ガス、食品・穀物などの水分率計測

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

温度設定範囲
50~200℃
加熱方式
ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
ひょう量(g)
51
試料皿(mm)
85
水分率測定精度 試料質量5g以上(%)
0.05
水分率測定精度 試料質量1g以上(%)
0.2
質量表示測定精度(g)
0.002
最小表示水分率(%)
0.05
最小表示質量(g)
0.002
電源
電源ケーブル(標準付属品)
本体寸法
215(W)X320(D)X173(H)mm
本体重量
6000g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト