ツール用品技術窓口
シンプル操作でジャスト1秒デジタル台はかり。【特長】・kg・個数モード、2つの表示が切替え可能・コンパ...
詳細を確認シンプル操作でジャスト1秒デジタル台はかり。
【特長】
・kg・個数モード、2つの表示が切替え可能
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプで、用途に合わせて選択可能
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・2電源方式、ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(単2乾電池×4本 別売)
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・電源を入れて計量物を載せるだけでOK。
・ポール付きの一体型とコンパクトで持ち運びに便利なポールなし型。
・26mmの大きな文字サイズ、見易い大きな液晶表示。
【用途】
・農家での作物梱包。
・食品産業など各種工場の加工現場。
・小型ホッパーから出てくる材料の重量管理。
校正付き型番
関連品




FG-30KAM

FG-30KBM

FG-60KAL

FG-60KAM

FG-150KAM

FG-150KBM

| 型名 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM | FG-30KBM | FG-150KBM | FG-60KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 30kg | 150kg | 60kg |
| 最小表示 | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.005kg | 0.02kg | 0.01kg |
| 最大計数値 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 | 120,000個 | 120,000個 | 96,000個 |
| 計量皿 | 計量皿寸法300(W)×380(D)mm、計量皿材質:SUS430 | 計量皿寸法390(W)×530(D)mm、計量皿材質:SUS430 | ||||
| 外形寸法 | 300(W)×624(D)×781(H)mm | 380(W)×464(D)×118(H)mm | 390(W)×774(D)×781(H)mm | |||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品名 | 型名 |
|---|---|
| RS-232Cインタフェース | FG-23JA ※1 |
| RS-232C/コンパレータ出力 | FG-24JA ※1 |
| 延長ケーブル 5m | HVW-02G |
| プリンタAD-8127用台 | HVW-12C |
| RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | AX-KO1786-200 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-DIN |
| 保護カバー5枚セット | AX-3007527-5S |
| ACアダプタ | AX-TB266 |
| マルチプリンタ | AD-8127 |
| 外部表示器 | AD-8920A |
| 外部コントローラー | AD-8922A |

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~