17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

通常単価(税別)
6,11312,898
税込単価
6,72414,188
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。・ワンタッチ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
12000
5
4981046602167
324-8771
2.2
1個
20000
10
4981046603713
417-3333
2.5
1個
30000
20
4981046603720
417-3341
2.5
1個
1000
0.5
4981046602136
325-6049
2.2
1個
2000
1
4981046602143
324-8780
2.2
1個
5000
2
4981046602150
324-8798
2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,113
( 6,724 )
3日目
7,003
( 7,703 )
3日目
12,898
( 14,188 )
1日目
6,175
( 6,793 )
3日目
6,303
( 6,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,336
( 8,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
・電源を入れたらすぐ計量できます。
・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
【用途】
・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取手部のある持ち運びやすい構造
  • 大型液晶 文字高25mm
  • オートパワーオフ機能
  • 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • ひょう量1,000g~30kg、最小表示0.5g~0.02kg。
  • 大きな計量皿(230×190mm)。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。(アルカリ電池 単1*4本で駆動します)

外形図

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ 外形図1

選定サポート情報

バリエーション

型番SH-1000SH-2000SH-5000SH-12KSH-20KSH-30K
ひょう量1,000g2,000g5,000g12kg20kg30kg
最小表示0.5g1g2g0.005kg0.01kg0.02kg
繰り返し性(標準偏差)1g2g5g0.010kg0.02kg0.03kg
直線性±1g±2g±5g±0.010kg±0.02kg±0.03kg
表示モードg(グラム)kg(キログラム)
計量皿寸法230(W)×190(D)mm
外形寸法/本体質量265(W)×250(D)×106(H) mm/約2.2kg265(W)×250(D)×106(H) mm/約2.5kg
型番SH-1000SH-2000SH-5000
画像デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH1000-JA(4981046602136)デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH2000-JA(4981046602143)デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH5000N-JA(4981046602150)
JAN
code
498104660213649810466021434981046602150
型番SH-12KSH-20KSH-30K
画像デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH12KN-JA(4981046602167)デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH20KN-JA(4981046603713)デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ:SH30KN-JA(4981046603720)
JAN
code
498104660216749810466037134981046603720

オプション

                                                                      
品名型名JANコード
ACアダプタAX-TB2944981046305419
ステンレス皿(材質:SUS304、質量:約170g)SJH-104981046602082

注意・禁止事項

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください
(3)防水仕様ではありません
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください

よくあるご質問(FAQ)

Error『-----』表示:

  • 電源オン時に計量皿に何かのってませんか?取り除いてください。またのってない場合は、故障の可能性がございます。

Error『Lb』表示:

  • 電池がなくなりました。交換して下さい。

Error『-E』表示:

  • 重量センサが上方向に力がかかっている時のエラー表示になります。
  • 足コマは部品で取り寄せられますか?:お客様での取り付けは難しく、修理対応となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
厨房で
4
満足度:4.0
お菓子作りの軽量の際に使用しております 数字が見やすく安定性があります 移動の際にもちょうど指がかかるようになっているの...もっと読む
0人が参考にしています。
印刷インキの重量測定
5
満足度:5.0
シンプルなのがよいです。 信頼のA&D社のものがこの価格なのもよい。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
製品の質量 をはかりたいので こちら購入しました 非常につかいやすいです
0人が参考にしています。
質量
4
満足度:4.0
製品の質量が しりたく g単位にて はかれるので 重宝しております。
0人が参考にしています。
製品重量測定
4
満足度:4.0
測定精度が高い割に価格が安くて使いやすい。 また目盛も見やすく出来ている。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q表示単位[kg][g]の切替は出来ますか?
A
表示単位の切替は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ JCSS校正書付
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格6,113-6,269 -22,25326,082 -31,934 -28,980 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目16日目16日目15日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング