ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):6113円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):8421円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):31263円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):6269円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655
東京硝子器械
通常価格(税別):17661円~
通常出荷日:8日目
エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):49188円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
ニデックドライブテクノロジー
通常価格(税別):52000円~
通常出荷日:4日目
エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):33748円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):61365円~
通常出荷日:5日目
アズワン
一次元バーコードリーダー 本体/オプション
通常価格(税別):5027円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・使いやすい簡単操作で1/2000の高分解能のデジタルはかり・大型液晶 文字高25mm・ステン...
詳細を確認【特長】
・使いやすい簡単操作で1/2000の高分解能のデジタルはかり
・大型液晶 文字高25mm
・ステンレス(SUS304)製計量皿
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・乾電池(別売)とACアダプタ(別売品:AX-TB196)の2電源方式
【用途】
・農家での作物梱包
・各色ペンキ配合時の計量
・食品産業など各種工場の加工現場

バリエーション
| 型番 | SL-1000D | SL-2000D | SL-5000D | SL-10KD | SL-20KD | SL-30KD | SL-20K | SL-30K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1,000g | 2,000g | 5,000g | 10kg | 20kg | 30kg | 20kg | 30kg |
| 最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 直線性 | ±1g | ±2g | ±4g | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg |
| 表示モード | g(グラム) | kg(キログラム) | ||||||
| 表示タイプ | 両面表示 | 片面表示 | ||||||
| 計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | |||||||
| 外形寸法 | 244(W)×232(D)×137(H) mm | |||||||
| 本体質量 | 約1.6kg | 約1.9kg | ||||||
| 型番 | SL-1000D | SL-2000D | SL-5000D | SL-10KD |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046601214 | 4981046601313 | 4981046601412 | 4981046601511 |
| 型番 | SL-20KD | SL-30KD | SL-20K | SL-30K |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046601610 | 4981046601719 | 4981046601603 | 4981046601702 |
| 品名 | 型番 | JANコード |
|---|---|---|
| ステンレス皿 (材質=SUS304) | SK-10JA | 4981046600903 |
| 足コマユニット | SK-11JA | 4981046600910 |
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください
(3)防水仕様ではありません
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください
(5)SL-10KD、SL-20K、SL-20KD、SL-30K、SL-30KDは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできません
(6)SL-1000D、SL-2000Dに別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません
電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
Error表示『E』とは?:
Error表示『-----』とは?:
Error表示『Lb』とは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~