17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A

通常単価(税別)
310,126398,734
税込単価
341,139438,607
通常出荷日:6日目

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。【特長】・高速応...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

RoHS?最小発注数量
110
0.0001
50
50
10
1個
1100
0.001
70
70
10
1個
210
0.001
50
50
10
1個
610
0.001
70
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354,430
( 389,873 )
6日目
398,734
( 438,607 )
6日目
310,126
( 341,139 )
6日目
354,430
( 389,873 )
6日目

詳細情報

基本情報

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。
【特長】
・高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献
・コンパクト計量部 80mm幅
・校正用分銅
・計量センサーシステムSHS(R)搭載
・RS-232Cインタフェース
・データ直送ソフト WinCT
・LAN対応
・防塵・防滴 計量部 IP54
・コンパレータ表示
・g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード
・3段コンパレータ接点出力
・0.1mg/1mgの高分解能
・生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能
・計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
【用途】
・医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

AD4212Aシリーズ

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Aの特長

AD-4212A-100の外観

AD-4212A-100の外観

AD-4212A-600の外観

AD-4212A-600の外観

AD-4212A-1000の外観

AD-4212A-1000の外観

計量皿・皿受けのカスタマイズ

計量皿・皿受けのカスタマイズ

  • 豊富な通信機能:PLCとの接続を考慮して、RS-232C、3段階コンパレータ接点出力、外部接点入力を標準装備。イーサネット、5段階コンパレータ接点出力、BCD出力なども用意(別売品)。
  • Windowsにデータ直送 WinCT:計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルの形で保存することも可能(※PCとの接続ケーブルは別途必要です)。
  • 計量皿・皿受けのカスタマイズ:計量物に合わせて専用計量皿を使用できるように、計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付が可能。また、計量皿に取付けた専用皿や治具を取り外さずに、校正が可能(ただし、専用皿や治具と使用する校正分銅の合計が、天びんのひょう量を超えない範囲にて)。
  • 全方向へリリースする保護機能:所定以上の荷重がかかると、センサーの保護のためにショックアブソーバー機能が作動し、垂直および水平方向からの過荷重を吸収。

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Aの仕様

計量部の外形寸法図

計量部の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

モデルAB
AD-4212A-100/2005090(85-95)
AD-4212A-600/10007092.5(87.5-97.5)
型名AD-4212A-100AD-4212A-200AD-4212A-600AD-4212A-1000
ひょう量110g210g610g1100g
最小表示0.1mg1mg
安定所要時間
(良好環境、FAST設定時)
0~30g 約1.1秒0~30g 約0.8秒0~30g 約0.9秒
30~110g 約1.3秒30~210g 約1.0秒30~610g 約1.1秒30~1100g 約1.1秒
使用可能校正分銅値[g]20、50、10020、50、100、20020、50、100、200、300、400、500、60020、50、100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000
I/O部RS-232C:双方向、600~19200bps/コンパレータ出力:3段階接点出力(ブザー付き)/外部接点入力:リゼロ入力、 プリント入力
計量皿寸法50×50mm70×70mm
計量部外形寸法80(W)×230(D)×90(H)mm80(W)×230(D)×92.5(H)mm
表示部外形寸法237(W)×150(D)×155(H)mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96mm DIN規格

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLB(Lb)表示は何ですか。
A
天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)ことを表しております。正しいACアダプタを使用しているか、ご確認ください。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-25P・無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo)
定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)
防塵・防水計量台 SB-SWシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ大和製衡エー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格310,126-8,421 -70,113 -40,910682,91175,030 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目5日目19日目3日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し有り無し有り無し無し
パソコン接続機能有り無し(接続不可)有り無し(接続不可)有り無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング