ツール用品技術窓口
専用電源不要、計量器やPCに接続するだけで使用可能なUSBアダプタ。【特長】・キャップ装着時には防塵・...
詳細を確認専用電源不要、計量器やPCに接続するだけで使用可能なUSBアダプタ。
【特長】
・キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。
・計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力可能(専用ソフト不要)。
・接続ケーブル4本付属(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)。
・計量データをリアルタイムにPCへ送信可能(データの保持はできません)。
・PCのOSに依存せず、安定した通信が可能。A&D性天びん・はかり全機種に対応。
・電子天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPC(USBポート)へ送信。特別なソフトは不要。
【用途】
・天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPCへ送信したい場合に最適。
外観

使用時の外観
PCまたは計量器に接続時のみ表示点灯。

持ち運び時の外観
キャップを閉めた場合は防塵防滴構造(IP65)。
適合機種
| 分類 | 適合機種、シリーズ | 動作確認 | RS-232C | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天びん | AD-4212A/AD-4212B | ○ | 25ピン | - |
| AD-4212C | △ | 9ピン | ジェンダーチェンジャーが必要です | |
| EJ | ○ | 9ピン | 標準付属のUSBインタフェースでは 接続できません。 別売のRS-232Cが必要です。 | |
| EJ-B | ○ | 9ピン | - | |
| EK-i/EW-i | ○ | 9ピン | - | |
| EK-H | ○ | 25ピン | - | |
| EK-L | ○ | 9ピン | - | |
| FX-CT/FX-GD | ○ | 9ピン | - | |
| FX-i/FX-iWP | ○ | 9ピン | - | |
| FZ-i/FZ-iWP | ○ | 9ピン | - | |
| GH | ○ | 9ピン | - | |
| GP | ○ | 25ピン | - | |
| GR | ○ | 25ピン | - | |
| GX/GF | ○ | 25ピン | - | |
| GX-K/GF-K | ○ | 25ピン | - | |
| HR-i | ○ | 9ピン | - | |
| HR | ○ | 25ピン | - | |
| リークテスター | AD-1690 | ○ | 9ピン | - |
| 水分計 | MS/MX/MF/ML | ○ | 25ピン | - |
| 粘度計 | SV | ○ | 25ピン | - |
| 個数計 | HC-i | ○ | DIN | - |
| FC-i/FC-Si | ○ | 9ピン | - | |
| 台はかり | FS-i | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 |
| FG-M/FG-L | △ | DIN | はかり本体を電池で駆動している時は 使用できません。 (AC電源時のみ使用可能) | |
| HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP | ○ | 9ピン | - | |
| HV-G/HW-G | △ | DIN | KGLタイプ(液晶表示)は使用 できません。 (KGVタイプ(蛍光表示)は使用可能) | |
| SC/SE | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 | |
| SW | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 | |
| ウェイング・ インジケータ | AD-4322A MKII | ○ | 25ピン | - |
| AD-4323B | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4328 | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4402 | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4405/AD-4405A | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4406/AD-4406A | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4410 | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4530 | ○ | 特注ケーブル | 詳しくはお問い合わせください | |
| AD-4531B | ○ | 特注ケーブル | 詳しくはお問い合わせください | |
| AD-4532B | ○ | 9ピン | - |
*1:「動作確認」欄の○印は動作確認済です。△印は「備考」欄をご確認ください。
*2:他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。
*3:接続機器のターミネータは(CR)(LF)に設定してください、(CR)のみの設定では受信出来ません。

使用イメージ

USB延長ケーブル、パソコン、データ送信(RS-232C)、計量器
バリエーション
| 型番 | AD-1688 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| 電源 | 不要(計量器またはパソコンより供給) |
| 付属品 | RS-232C通信ケーブル(3種)、USB延長ケーブル |
| 外形寸法 | 55(W)×103(D)×17(H)mm |
| 質量 | 約60g |
| 画像 | ![]() |
| JANコード | 4981046604444 |
オプション
| 別売品 | 型番 | JAN code |
|---|---|---|
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDsub-9ピンの機種で使用します | AX-KO3571-100 | 4981046610919 |
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用します | AX-KO3572-100 | 4981046610926 |
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDINの機種で使用します | AX-KO3573-100 | 4981046610933 |
データを市販のUSBメモリに保存できるか?AD8527(クイックUSB)を介してできないか?:
クイックUSBアダプタAD-8527がパソコンに認識されないのですが:
AD8527 エラー7(Err7)表示:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~