17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

電子天びんFX-i/FZ-iシリーズ用オプション

通常単価(税別)
4,00027,234
税込単価
4,40029,957
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・FX-i/FZ-iシリーズ専用のオプションです。・FXi-02JA:USBインタフェース(2...

詳細を確認
  • FXi-09JA:充電式内蔵バッテリユニットは、はかり本体と同時のご注文のみ承ります。ご注文をいただいた際ははかり本体に組み込んで出荷します。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

適用機種・シリーズ

最小発注数量
USBインターフェース(ケーブル付)
FX-i/FZ-i
1個
充電式内蔵バッテリユニット
FX-i/FZ-i
1個
小型風防(アクリル風防)
FX-i/FZ-i
1個
大型風防(ポリカーボネイト製)
FX-i/FZ-i
1個
動物計量皿
FX-i/FZ-i(ひょう量1220g、2200g、3200g機種用)
1個
キャリングケース
FX-i/FZ-i
1個
小型風防(アクリル風防)
FX-iWP/FZ-iWP
1個
大型風防(ポリカーボネイト製)
FX-iWP/FZ-iWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,859
( 8,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,234
( 29,957 )
16日目
4,102
( 4,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,589
( 16,048 )
6日目
13,481
( 14,829 )
6日目
24,196
( 26,616 )
6日目
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,589
( 16,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FX-i/FZ-iシリーズ専用のオプションです。
・FXi-02JA:USBインタフェース(2m ケーブル付)<クイックUSB>
・FXi-08JA:イーサネット・インタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)
・FXi-09JA:充電式内蔵バッテリユニット(10時間充電、約8時間使用可)
・FXi-10JA:小型風防(アクリル製)
・FXi-11JA:大型風防(ポリカーボネイト製)
・FXi-12JA:動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g機種用(開口部Φ150mm、高さ130mm)
・FXi-15JA:キャリングケース

ご注意

  • FXi-09JA:充電式内蔵バッテリユニットは、はかり本体と同時のご注文のみ承ります。ご注文をいただいた際ははかり本体に組み込んで出荷します。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用することで、外部機器との接続・Dataのやり取り・安定した計量等が可能となります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

FXI-11-JA

FX-i/FZ-iシリーズ用オプション 外形図

選定サポート情報

バリエーション

品名型番画像画像JANコード
USBインターフェイス(ケーブル付:約2m)FXi-02-JA ※1 ※2FX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXi-02(FXI-02-JA_4981046609357)_HRA-02(HRA-02-JA_4981046080576)_2FX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXi-02(FXI-02-JA_4981046609357)_cable4981046609357
イーサネット・インターフェイス
(専用LAN用データ収集ソフトウェア付属)
FXi-08-JA ※1FX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXI-08(FXI-08-JA_4981046609364)_HRA-08(HRA-08-JA_4981046080590)_24981046609364
充電式内蔵バッテリユニット
(ニッケル水素充電池、10時間充電、約8時間使用可)
FXi-09-JA ※1 ※3FX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXI-09-JA(4981046609371)4981046609371
小型風防(アクリル製)FXi-10-JAFX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXI-10-JA(4981046609432)4981046609432
大型風防(ポリカーボネイト製)FXi-11-JAFX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXi-11-JA(4981046609449)4981046609449
動物計量皿
(FX-1200i/FX-2000i/FX-3000i/ FX-5000用、
開口部φ150mm、高さ130mm)
FXi-12-JAFX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXi-12-JA(4981046609456)4981046609456
ハンドキャリーケースFXi-15-JAFX-i/FZ-iシリーズ用オプション:FXi-15-JA(4981046609425)4981046609425

※1)FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。
※2)双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は、AX-USB-9Pをご利用下さい。
※3)本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。

注意・禁止事項

(1)取付につきましては、はかり本体の取扱説明書をご確認下さい。
(2)FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。
(3)FXi-09-JAは、本体出荷時のみ取付可能です。    

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びんFX-i/FZ-iシリーズ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子天びんFX-i/FZ-iシリーズ用オプション
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション
FC-Iシリーズ用オプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
EJシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,000-3,000 -19,453 -2,1429,726 -3,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりカウンティングスケールはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
特記事項A&D用A&D用A&D用A&D用-A&D用
入り数(台・個)1111-1
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング