17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FSシリーズ用オプション

通常単価(税別)
14,58920,623
税込単価
16,04822,685
通常出荷日:3日目

【特長】・FSシリーズ専用のオプションです。・FS-03i-JA:RS-232C/リレー出力。・FS-...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

最小発注数量
RS-232C/リレー出力
1個
RS-422/485/リレー出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,589
( 16,048 )
3日目
20,623
( 22,685 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FSシリーズ専用のオプションです。
・FS-03i-JA:RS-232C/リレー出力。
・FS-04i-JA:RS-422/485/リレー出力。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用することで、外部機器との接続・Dataのやり取りが可能となります。

FS-03I-JA<RS-232C/リレー出力>

FSシリーズ用オプション FS-03I-JA<RS-232C/リレー出力>

FS-04I-JA<RS-422/485/リレー出力>

FSシリーズ用オプション FS-04I-JA<RS-422/485/リレー出力>

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

AX-KO3285-320

FSシリーズ用オプション 外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番画像JANコード
FS-03i-JA ※1 ※2FSシリーズ用オプション:FS-03I-JA(4981046611732)4981046611732
FS-04i-JA ※1FSシリーズ用オプション:FS-04I-JA(4981046611749_リレー出力)4981046611749

注意・禁止事項

  • (1)FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
  • (2)PCまたは、A&D製プリンタと接続される場合は別売品のFS-03i-JAおよび用途にあわせて下記どちらかのケーブルを出荷時に本体に取り付けることが必要です。
    ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
    ※AX-KO3285-320(PC/AD-8127用ケーブル)/AX-KO3341-320(AD-8121B用ケーブル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSシリーズ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSシリーズ用オプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
FC-Iシリーズ用オプション
SC/SEシリーズ用オプション
防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格14,589-2,1429,726 -19,453 -7,294 -9,824 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
主要用途はかりはかりはかりカウンティングスケールはかりはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種・シリーズFS-iHTFGシリーズFC-i / FC-SiSC/SESW
特記事項A&D用A&D用-A&D用A&D用A&D用
入り数(台・個)11-111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング