17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

通常単価(税別)
37,032243,480
税込単価
40,735267,828
通常出荷日:35日目~45日目

平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用するスコヤ。【特長】・各種工作物の平坦度、真直度な...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A形真直度(10+L/50)μm (Lは呼び寸法を表す)

商品コード品番呼び寸法
(mm)
長さ
(mm)

(mm)

(mm)
質量
005013STG-A5005005002560.6kg
005015STG-A7507507503061.1kg
005017STG-A1000100010003061.4kg
005019STG-A1500150015003262.3kg
005021STG-A2000200020004085kg
005023STG-A300030003000501011.7kg

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

真直度

(μm)

長さ

(mm)

(mm)

(mm)

最小発注数量
1000
30
1000
6
30
1個
1500
40
1500
6
32
1個
2000
50
2000
8
40
1個
500
20
500
6
25
1個
750
25
750
6
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,008
( 113,309 )
35日目
173,840
( 191,224 )
35日目
243,480
( 267,828 )
45日目
37,032
( 40,735 )
35日目
65,928
( 72,521 )
35日目

詳細情報

基本情報

平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用するスコヤ。
【特長】
・各種工作物の平坦度、真直度などの検査及び精密ケガキ用。
・平面片面一段に1mm通しの目盛付。(目盛両端20mmの余白)
・測定面研磨仕上。
・真直度(10+L/50)µm。(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
目盛付台付スコヤ
目盛付平形スコヤ
アルミ台付スコヤ 目盛なし
目盛付台付スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格37,032-25,380 -25,812 -2,401 -45,057 -3,714 -
通常出荷日35日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜11日目在庫品1日目〜
商品タイプストレートエッジ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ
角度(°)1809090909045/90
目盛り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング