ツール用品技術窓口
台付仕様で、測定面は焼入により耐磨耗性があり、製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。【特長】・精度規...
詳細を確認
AA-F150

直角部
| 型番 | 商品コード | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片幅 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (±mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-F50 | 002101 | ※50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | 0.013 | 54g |
| AA-F75 | 002102 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | 0.014 | 72g |
| AA-F100 | 002103 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | 0.015 | 150g |
| AA-F125 | 002104 | ※125 | 125 | 20 | 2.5 | 80 | 18 | 12 | 0.016 | 175g |
| AA-F150 | 002105 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.018 | 365g |
| AA-F200 | 002107 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.02 | 685g |
| AA-F250 | 002108 | ※250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.022 | 900kg |
| AA-F300 | 002109 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.025 | 1.5kg |
| AA-F400 | 002111 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | 0.03 | 2.1kg |
| AA-F500 | 002113 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | 0.035 | 4.3kg |
| AA-F600 | 002114 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | 0.04 | 5.7kg |
| AA-F750 | 002115 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 63 | 50 | 0.048 | 11.3kg |
| AA-F1000 | 002117 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | 0.06 | 24.5kg |
| AA-F1500 | 002119 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 90 | 80 | 0.085 | 39.1kg |
| AA-F2000 | 002121 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 105 | 90 | 0.11 | 72.5kg |
※印呼び寸法品はJIS規格外

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,686円 ( 13,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,432円 ( 14,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,179円 ( 15,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398,890円 ( 438,779円 ) | 45日目 |
14,104円 ( 15,514円 ) | 2日目 |
18,115円 ( 19,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
804,640円 ( 885,104円 ) | 55日目 |
20,567円 ( 22,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650,000円 ( 1,815,000円 ) | 55日目 |
21,063円 ( 23,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,413円 ( 35,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,324円 ( 54,256円 ) | 19日目 |
75,816円 ( 83,398円 ) | 19日目 |
101,307円 ( 111,438円 ) | 19日目 |
150,000円 ( 165,000円 ) | 19日目 |
台付仕様で、測定面は焼入により耐磨耗性があり、製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
【特長】
・精度規格:JISB7526相当。
・測定面は焼入により耐磨耗性あり。1級焼入品は全て検査表付。
・直角度±(10+L/20)µm。(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度の測定、ケガキ作業に使用。
・製缶業者様の必需品。



新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,935円~

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,610円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
4.6通常価格(税別):3,500円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,220円

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,650円~

シンワ測定
一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)
4通常価格(税別):940円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~