17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

勝手スコヤ 右勝手(直角定規)

通常単価(税別)
6,9001,262,400特別価格
税込単価
7,5901,388,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~55日目

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。【特長】・ベースに向かって右側面に長片取付。・JI...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製缶業者様の必需品であらゆる加工の直角度設定、ケガキ作業に便利

右勝手

右勝手

寸法図

勝手スコヤ 右勝手の寸法図

勝手スコヤ 右勝手の寸法図

商品
コード
品番呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)
質量
003002TRS-R75757516250100.02790g
003003TRS-R100100100202.570120.03230g
003005TRS-R150150150243100180.035420g
003007TRS-R200200200293.5130220.04780g
003009TRS-R300300300354200270.051.8kg
003011TRS-R400400400405200270.062.4kg
003013TRS-R500500500465300350.075kg
003015TRS-R600600600505320350.086.5kg
003018TRS-R750750750586400500.09516kg
003023TRS-R1000100010006510550650.1235kg
003025TRS-R1500150015009010600800.1738kg
003027TRS-R20002000200010010800900.2267kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 55日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

呼び寸法

(mm)

長片全長

(mm)

長片幅

(mm)

長片厚

(mm)

底面全長

(mm)

短片厚

(mm)

直角度

(±mm)

最小発注数量
75
50
75
75
16
2
50
10
0.027
1個
100
70
100
100
20
2.5
70
12
0.03
1個
1000
550
1000
1000
65
10
550
65
0.12
1個
150
100
150
150
24
3
100
18
0.035
1個
1500
600
1500
1500
90
10
600
80
0.17
1個
200
130
200
200
29
3.5
130
22
0.04
1個
2000
800
2000
2000
100
10
800
90
0.22
1個
300
200
300
300
35
4
200
27
0.05
1個
400
200
400
400
40
5
200
27
0.06
1個
500
300
500
500
46
5
300
35
0.07
1個
600
320
600
600
50
5
320
35
0.08
1個
750
400
750
750
58
6
400
50
0.095
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9005,694
( 6,263 )
19日目
7,0536,024
( 6,626 )
19日目
319,185219,822
( 241,804 )
19日目
9,0677,758
( 8,534 )
19日目
656,760
( 722,436 )
55日目
11,3729,454
( 10,399 )
19日目
1,262,400
( 1,388,640 )
55日目
18,72015,071
( 16,578 )
19日目
33,37525,815
( 28,397 )
19日目
65,74248,484
( 53,332 )
19日目
102,12972,726
( 79,999 )
19日目
181,517129,149
( 142,064 )
19日目

詳細情報

基本情報

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・ベースに向かって右側面に長片取付。
・JIS2級精度相当品。
・直角度:±(20+L/10)µm。(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度の測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勝手スコヤ 右勝手(直角定規)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
直角確認
3
満足度:3.0
精度等は問題ないが,短辺がもっと厚い方が良い. 薄いと倒れてしまう.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
勝手スコヤ 右勝手(直角定規)
勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
目盛付平形スコヤ
目盛付台付スコヤ
アルミ台付スコヤ 目盛なし
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格6,900-29,982 -29,982 -25,812 -25,380 -2,401 -
通常出荷日19日目〜11日目〜11日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ
精度(mm)JIS 2級同等品JIS 2級同等品JIS 2級同等品JIS 2級同等品JIS 2級同等品100mmにつき0.1mm以下
角度(°)909090909090
目盛り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング