17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3

通常単価(税別)
48,499237,455特別価格
税込単価
53,349261,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

フランジ溶接後の精度確認・直角確認&検査に大変便利なスコヤ。【特長】・材質:一般構造用圧延鋼。【用途】...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フランジ溶接後の精度確認・直角確認&検査に大変便利

フランジスコヤ使用法。

寸法図

フランジスコヤの寸法図。

単位: mm

品番ABCDEFG
FS-13002007080200304
FS-240028090120300304
FS-3750500200250680506
商品コード品番呼び寸法
(mm)
直角度
(±mm)
質量
003320FS-1200×3000.037800g
003330FS-2300×4000.0451kg
003368FS-3680×7500.0714kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

呼び寸法

(mm)

直角度

(±mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
300
200
200×300
0.037
300
200
70
80
200
30
4
1個
400
300
300×400
0.045
400
280
90
120
300
30
4
1個
750
680
680 ×750
0.071
750
500
200
250
680
50
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,49936,577
( 40,235 )
19日目
85,89463,235
( 69,559 )
19日目
237,455164,556
( 181,012 )
19日目

詳細情報

基本情報

フランジ溶接後の精度確認・直角確認&検査に大変便利なスコヤ。
【特長】
・材質:一般構造用圧延鋼。
【用途】
・油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3
フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3 本体+校正文書
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
2×4止型定規 クリア
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格48,499-63,057 -12,960 -14,934 -1,0594,600 -
通常出荷日19日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプその他その他平型スコヤ台付スコヤ止型スコヤ平型スコヤ
角度(°)9090909045/9090
目盛り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング