ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
|
新潟精機(SK) デジタル直進式ブレードマイクロメータ |

MC201-25BA

MC201-25BB

利用例

BAタイプ

BAタイプ

BBタイプ

BAUタイプ
単位: mm
| 品番 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MC201-25BA | 56 | 31 | 8 | 18 |
| MC201-50BA | 81 | 44 | 8 | 18 |
| MC201-25BB | 56 | 31 | 8 | 18 |
| MC201-50BB | 81 | 44 | 8 | 18 |
| MC201-25BAU | 56 | 31 | 8 | 18 |
| MC201-50BAU | 81 | 44 | 8 | 18 |
| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 質量 | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151471 | MC201-25BA | 0~25 | 0.01 | 4 | 320g | 033863 |
| 151472 | MC201-50BA | 25~50 | 0.01 | 4 | 410g | 033870 |
| 151251 | MC201-25BB | 0~25 | 0.01 | 4 | 320g | 034013 |
| 151252 | MC201-50BB | 25~50 | 0.01 | 4 | 410g | 034020 |
| 151473 | MC201-25BAU | 0~25 | 0.01 | 4 | 280g | 034037 |
| 151474 | MC201-50BAU | 25~50 | 0.01 | 4 | 380g | 034044 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,860円 ( 19,646円 ) | 3日目 |
19,895円 ( 21,885円 ) | 2日目 |
18,237円 ( 20,061円 ) | 1日目 |
19,518円 ( 21,470円 ) | 2日目 |
21,316円 ( 23,448円 ) | 2日目 |
19,959円 ( 21,955円 ) | 1日目 |
測定子が薄いため、細溝測定に最適。
【特長】
・定圧装置付。
・防熱カバー付。
・フレームは塗装仕上。
・基準棒1本付。
【用途】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝径などを 簡単に測定できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
4.6通常価格(税別):7,598円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
0通常価格(税別):6,140円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):3,798円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):5,777円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):4,023円~