17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外側マイクロメータ アジャストアンビル式

通常単価(税別)
53,539128,397特別価格
税込単価
58,893141,237特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

この 1 本でワイドな測定範囲に対応。【特長】・アンビルの取付位置を付属のアジャストアンビルによって変...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • C (mm)
    8
  • D (mm)
    18
  • 仕様
    アジャストアンビル:25mm1本 50mm1本付属/マイクロメータヘッドのストローク:25mm
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

アンビルの取付位置を変えることで測定範囲を可変することができるマイクロメーター

MC104-400

MC104-400

各部名称

各部名称

各部名称

※画像はMC104-400です。

付属品の各部名称:アジャストアンビル25mm、アンビル、キースパナ、基準棒(短)、アジャストアンビル50mm、アンビルナット、サポートカラー×2、基準棒(長)

付属品の各部名称:アジャストアンビル25mm、アンビル、キースパナ、基準棒(短)、アジャストアンビル50mm、アンビルナット、サポートカラー×2、基準棒(長)

測定範囲表

アジャストアンビル取付位置:A

アジャストアンビル取付位置:A

アジャストアンビル取付位置:B

アジャストアンビル取付位置:B

アジャストアンビル取付位置:C

アジャストアンビル取付位置:C

アジャストアンビル取付位置:D

アジャストアンビル取付位置:D

アジャストアンビル取付位置測定範囲(mm)
MC104-400MC104-500MC104-600MC104-700MC104-800MC104-900MC104-1000
A300~325
読取値+300
400~425
読取値+400
500~525
読取値+500
600~625
読取値+600
700~725
読取値+700
800~825
読取値+800
900~925
読取値+900
B325~350
読取値+325
425~450
読取値+425
525~550
読取値+525
625~650
読取値+625
725~750
読取値+725
825~850
読取値+825
925~950
読取値+925
C350~375
読取値+350
450~475
読取値+450
550~575
読取値+550
650~675
読取値+650
750~775
読取値+750
850~875
読取値+850
950~975
読取値+950
D375~400
読取値+375
475~500
読取値+475
575~600
読取値+575
675~700
読取値+675
775~800
読取値+775
875~900
読取値+875
975~1000
読取値+975
 

寸法図

外側マイクロメータ アジャストアンビル式の寸法図

外側マイクロメータ アジャストアンビル式の寸法図

単位:mm

品番ABCD
MC104-400409224818
MC104-500509275818
MC104-600609321818
MC104-700709371818
MC104-800809426818
MC104-900909476818
MC104-10001009576818
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
基準棒質量
151280MC104-400300 ~ 4000.0111325,375(mm)各1本 計2本5.5kg
151281MC104-500400 ~ 5000.0113425,475(mm)各1本 計2本6kg
151282MC104-600500 ~ 6000.0115525,575(mm)各1本 計2本6.5kg
151283MC104-700600 ~ 7000.0116625,675(mm)各1本 計2本10kg
151284MC104-800700 ~ 8000.0118725,775(mm)各1本 計2本15kg
151285MC104-900800 ~ 9000.0120825,875(mm)各1本 計2本18kg
151286MC104-1000900 ~ 10000.0120925,975(mm)各1本 計2本20.5kg
 

アジャストアンビルの変更方法

アジャストアンビルの変更方法

アジャストアンビルの変更方法

アンビルの取付位置を付属のアジャストアンビルによって変更することで、測定範囲を変える事ができる。

  • 1.アンビルナットを回してアンビルから取り外してください。
  • 2.アンビル、アジャストアンビルを、フレームから取り外してください。(図1)
  • 3.必要な測定範囲に応じてアンジャストアンビルの位置に入れ替え、アンビル・フレームに通してください。(図2)
    ※アンジャストアンビルの位置と測定範囲については、「測定範囲表」をご確認ください。
    ※アンビルにはスリットが入っています。フレームを通す際は、アンビルを回転させながら、スムーズに通る角度を確認してください。
    ※フレームとアンビル、アンジャストアンビルの接触面にゴミなどを挟まないよう、必要に応じて洗浄などを行ってください。
  • 4.アンビルナットを締めて、アンビル・アンジャストアンビルに固定してください。(図3)
    ※アンビルの位置の変更後は必ず、取り扱い説明書裏面の「0点の確認」に従って0点の確認を行ってください。

0点の確認

0点の確認

0点の確認

付属の基準棒を使用し、0点を確認する。

  • 1.アンビル スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.クランプを右へ回し、ゆるめて下さい。
  • 3.使用する基準棒の両端に、サポートカラーを通す。(図4)
    基準棒は、上記「アジャストアンビル取付位置」を参考に。
    ABの場合は、基準棒(短)を
    CDの場合は、基準棒(長)を使用して下さい。
  • 4.基準棒をアンビルとスピンドルの間に入れる。基準棒が落ちないよう、サポートカラーを基準棒とアンビル、スピンドルの間に移動させてください。(図5)
  • 5.ラチェットストップを持って回す。
    測定面が基準棒と合ってから、ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止して下さい。
  • 6.基準線目盛にシンプルの「0」目盛が一致していれば、スリーブ・シンブルの0点が合っている。(図6)
    ※一致していない場合は、下記の手順で0点を合わせて下さい。
  • 1.クランプを回してシンブルを固定する。
  • 2.キースパナを裏面の0点調整穴に入れる。
  • 3.0点が一致するまでキースパナでスリーブを回す。(図7)

使用方法

使用方法

使用方法

  • 1.アルビラ・スピンドルの測定面を脱帽し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.アンビルとスピンドルの間に被測定物を入れる。
  • 3.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、測定面で被測定物を挟む。ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。
  • 4.スリーブとシンブルの値を読み取ってください。読取値に上記「測定範囲表」の「読取値+」に書かれている数値を足した数値が測定値となる。
 

ご注意

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
  • 強い磁気や高電圧に近づけないでください。故障の恐れがあります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
  • 水や油のかかるところで使用しないでください。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 使用後はやわらかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
  • 長期使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

トラスココード

最大許容誤差

(μm)

基準棒

最小発注数量
501~
900~1000
1009
576
-
20
925,975(mm)各1本計2本
1個
201~500
300~400
409
224
377-5593
11
325,375(mm)各1本計2本
1個
201~500
400~500
509
275
377-5607
13
425,475(mm)各1本計2本
1個
501~
500~600
609
321
377-5615
15
525,575(mm)各1本計2本
1個
501~
600~700
709
371
377-5623
16
625,675(mm)各1本計2本
1個
501~
700~800
809
426
-
18
725,775(mm)各1本計2本
1個
501~
800~900
909
476
377-5631
20
825,875(mm)各1本計2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,318
( 120,250 )
1日目
53,539
( 58,893 )
2日目
59,501
( 65,451 )
2日目
74,40172,049
( 79,254 )
2日目
89,30186,318
( 94,950 )
2日目
96,381
( 106,019 )
1日目
128,397119,627
( 131,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

この 1 本でワイドな測定範囲に対応。
【特長】
・アンビルの取付位置を付属のアジャストアンビルによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
・パイプフレーム採用により、軽量です。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・測定面は超硬チップ付。
【用途】
・外側寸法の測定。
【仕様】
・アジャストアンビル:25mm 1本、50mm 1本付属。
・マイクロメータヘッドのストローク:25mm。
【材質】
・スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外側マイクロメータ アジャストアンビル式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外側マイクロメータ アジャストアンビル式
替アンビル式外側マイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータセット
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格53,539-28,48314,155 -41,3028,181 -72,517
通常出荷日1日目〜2日目3日目3日目在庫品1日目〜6日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログデジタルデジタルアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング