17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

U字形鋼板マイクロメータ

通常単価(税別)
16,27630,809特別価格
税込単価
17,90433,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

フレーム奥行があり、鋼板等の厚み測定に便利なマイクロメーター。【特長】・フレームの奥行きがあり、鋼板等...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

MC203

MC203

平面

平面

片球面

片球面

単位: mm

品番ABCD
MC203-100U311006.518
MC203-150U311506.518
MC203-300U313006.518
 
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
測定面形状質量
151451MC203-100U0 ~ 250.014平面580g
151452MC203-150U0 ~ 250.014平面820g
151453MC203-300U0 ~ 250.015片球面1980g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • B(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

B

(mm)

トラスココード

最大許容誤差

(μm)

測定面形状

最小発注数量
100
377-5771
3
平面
1個
150
377-5780
4
平面
1個
300
377-5801
5
片球面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,27613,658
( 15,024 )
2日目
16,27613,658
( 15,024 )
2日目
30,80924,339
( 26,773 )
2日目

詳細情報

基本情報

フレーム奥行があり、鋼板等の厚み測定に便利なマイクロメーター。
【特長】
・フレームの奥行きがあり、鋼板等の任意箇所測定が可能。
・測定面は超硬チップ付。
・定圧装置付。
・防熱カバー付。
・フレームは塗装仕上。
・測定面形状は平面と片球面(MC203-300U)がある。
【用途】
・鋼板の厚み測定に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字形鋼板マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字形鋼板マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格16,276-31,255 -18,549 -27,225 -29,40339,285
通常出荷日2日目3日目4日目26日目在庫品1日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログデジタルアナログアナログダイヤルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング