ツール用品技術窓口



| 商品コード | 品番 | 使用面の大きさ 幅×奥行×高さ(mm) | 平面度 (μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| 151102 | G1520 | 150 × 200 × 50 | 3 | 5 kg |
| 151103 | G2020 | 200 × 200 × 50 | 3 | 7 kg |
| 151104 | G2525 | 250 × 250 × 70 | 3 | 14 kg |
| 151001 | G3030 | 300 × 300 × 100 | 3 | 29 kg |
| 151002 | G3045 | 300 × 450 × 100 | 3 | 43 kg |
| 151007 | G5050 | 500 × 500 × 100 | 4 | 79 kg |
| 151003 | G4560 | 450 × 600 × 100 | 4 | 85 kg |
| 151008 | G5075 | 500 × 750 × 130 | 5 | 152 kg |
| 151004 | G6060 | 600 × 600 × 130 | 5 | 146 kg |
| 151005 | G75100 | 750 × 1000 × 150 | 7 | 350 kg |
| 151006 | G10100 | 1000 × 1000 × 150 | 8 | 466 kg |
| 151000 | G10150 | 1000 × 1500 × 200 | 9 | 930 kg |
| 151105 | G10200 | 1000 × 2000 × 200 | 12 | 1240 kg |

マスタとの比較測定

ダイヤルゲージ使用例

シクネスゲージ使用例


SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
326,218円297,445円 ( 327,190円 ) | 2日目 |
521,950円475,914円 ( 523,505円 ) | 2日目 |
1,135,173円844,795円 ( 929,275円 ) | 2日目 |
20,590円19,070円 ( 20,977円 ) | 2日目 |
25,738円23,331円 ( 25,664円 ) | 2日目 |
30,885円27,997円 ( 30,797円 ) | 2日目 |
31,621円27,873円 ( 30,660円 ) | 2日目 |
34,477円31,115円 ( 34,227円 ) | 2日目 |
61,130円54,619円 ( 60,081円 ) | 2日目 |
97,027円73,721円 ( 81,093円 ) | 2日目 |
129,750円122,873円 ( 135,160円 ) | 2日目 |
83,959円76,788円 ( 84,467円 ) | 2日目 |
215,106円196,327円 ( 215,960円 ) | 2日目 |
経年変化が少なく錆びないため、平面度、平行度、真直度測定用として使用できる精密石定盤。
【特長】
・花崗岩製の精密定盤。
・硬度が高く耐磨耗性に優れている。
・経年変化もほとんど無く、錆びない利点をもつ。
・JIS 0級相当品。
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として使用可能。
・加工品の芯出し、ケガキ作業及び組立作業にも使用可能。
・製造業の品質管理部門、または受入検査部門でも使用可能。

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

新潟精機(SK)
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)
3.5通常価格(税別):8,484円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):20,590円~

ユニセイキ
鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類
3.5通常価格(税別):31,171円~

新潟精機(SK)
マグネット付Vブロック(鋳鉄)
0通常価格(税別):19,510円~

フジツール
ユニバーサルアングルブロック
0通常価格(税別):50,487円~

新潟精機(SK)
定盤保護カバー
0通常価格(税別):3,000円~

エスコ
Vブロック(角度調整付)
0通常価格(税別):24,050円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~