17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B最大(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 17日以内
    • 20日以内

平行クランプ

通常単価(税別)
8,078213,924
税込単価
8,886235,316
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

2個1セットであらゆる加工物のクランプ作業に最適。【特長】・テコの原理を利用した強力な締め付け具。・本...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 硬度:HV390~450
型番商品コード呼び寸法
(mm)
A
(mm)
B最大
(mm)
C
(mm)
ねじ寸法質量JAN
(4975846)
PC-3800650138402018M5×P0.967g007406
PC-5000650250503020M5×P0.990g007413
PC-6500650365654025M6×P1.0160g007420
PC-7500650475756030M6×P1.0195g007437
PC-1000065051001006038M7×P1.0325g007444
PC-1250065061251258050M8×P1.25560g007451
PC-15000650715015010058M10×P1.5950g007468
PC-20000650820020012065W1/2×12山2.2kg007475
PC-250006509250250180100M16×P2.04.35kg007482
PC-300006510300300230120M20×P2.57.5kg007499

外形図

平行クランプの寸法図

型番リスト

表示件数

呼び寸法

A

(mm)

B最大

(mm)

C

(mm)

ねじ寸法

(mm)

商品コード

JANコード

最小発注数量
38
40
20
18
M5×P0.9
006501
4975846007406
1個
50
50
30
20
M5×P0.9
006502
4975846007413
1個
65
65
40
25
M6×P1.0
006503
4975846007420
1個
75
75
60
30
M6×P1.0
006504
4975846007437
1個
100
100
60
38
M7×P1.0
006505
4975846007444
1個
125
125
80
50
M8×P1.25
006506
4975846007451
1個
150
150
100
58
M10×P1.5
006507
4975846007468
1個
200
200
120
65
W1/2×12山
006508
4975846007475
1個
250
250
180
100
M16×P2.0
006509
4975846007482
1個
300
300
230
120
M20×P2.5
006510
4975846007499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,666
( 9,533 )
17日目
8,078
( 8,886 )
20日目
10,865
( 11,952 )
15日目
11,553
( 12,708 )
16日目
13,970
( 15,367 )
2日目
17,333
( 19,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,031
( 25,334 )
16日目
46,527
( 51,180 )
2日目
125,071
( 137,578 )
2日目
213,924
( 235,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

2個1セットであらゆる加工物のクランプ作業に最適。
【特長】
・テコの原理を利用した強力な締め付け具。
・本体・ねじは焼入れ加工。
・2個1組。
【用途】
・あらゆる加工物のクランプ作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行クランプ
クサビクランプ クランプ部(T溝用)
ホールドクランプ クランプ部
クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18J
メーカー新潟精機(SK)ナベヤナベヤナベヤミスミナベヤ
通常価格8,078-18,501 -27,026 -8,453 -910 -12,711 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットオプションオプション-ユニット
クランプ方法上面ネジ固定式側面クサビ式---上面ネジ固定式
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
硬度HV390~450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング