17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ロックタイトCV精密マシンバイス

通常単価(税別)
181,900480,250特別価格
税込単価
200,090528,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます・本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損があり...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。

・標準ガイドブロック巾:18
・締付力kN:30

LTCVの外観

LTCVの外観

LTCV-Hの外観

LTCV-Hの外観

LTCV-THの外観

LTCV-THの外観

性能・試験情報

精度規格(静的精度)

ロックタイトCV精密マシンバイス 精度規格(静的精度)
No検査事項(100mmにつき)規格旧JIS規格
(O級)
ナベヤ
規格値
1本体底面と口金スベリ面との平行度0.0150.010
2口金と口金スベリ面との直角度0.0300.015
3本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度0.0150.015
4締付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度0.0200.015
5締付けたテストブロックの上面の浮き上り0.0300.015

特許・証明書情報

ISOへの取り組み

品質・環境・JISマークの認証を取得しております。
より良い製品を、より良い環境から、お届けします。

☆ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム 認証 2007.12.17登録
☆ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 認証 2009.12.11登録
☆JISマーク表示制度 認証 2008.9.3認証

ロックタイトCV精密マシンバイス 特許・証明書情報関連画像

外形図

LTCV

ロックタイトCV精密マシンバイス 外形図1

LTCV-H

ロックタイトCV精密マシンバイス 外形図2

LTCV-S,SH

ロックタイトCV精密マシンバイス 外形図3

 

使用方法・使用事例

使用方法

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用説明関連画像1

切粉ブロー機構

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用説明関連画像2

メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作可能

使用事例

口金使用例集

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例1

・別作V溝口金による丸物加工。
・ガイドブロック加工、またはガイドブロックによる位置決めで口金脱着の場合でも高精度な繰り返し精度が出ます。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例2

・別作傾斜口金により丸物を横方向に安定してクランプ。
・可動口金が傾斜しているので加工原点が固定側で取れます。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例3

・凸型口金によりバイスの口幅より狭いワークでも側面加工ができます。
・回転式ワークストッパーを使用すれば位置決めも可能。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例4

・2本のV溝加工により丸物ワークを2個加工。
・左右V溝の深さを変えれば径の違うワークにも対応可能。
※ワーク外形のばらつきに注意してください。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例5

・可動体、固定アゴ上面にタップ穴加工を施し、ステップ口金が取り付けてあります。
・加工範囲が広がり、今までクランプできないワークでも加工可能、バイスを外す手間が少なくなります。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例6

・可動体、固定アゴ上面にタップ穴・キー溝加工を施し、ステップ口金が取り付けてあります。
・口金がガイドブロックにより位置決めでき、ワークに合わせた口金が簡単に取り付けできます。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例7

・可動体にタップ穴加工を施し、サポートロックを取り付け。ビビリ止めになります。
・専用治具製作の手間が省け、ローコストのバイス治具が短時間で完成します。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例8

・可動体と固定アゴ上面にタップ穴追加工を施し、クランプユニットベースを取り付けてあります。
・ユニットベースを交換すれば簡単にバイズジグを製作できます。

ロックタイトCV精密マシンバイス 使用事例9

・ステップ口金+スイングクランプの組合せ。
・側面はステップ口金でソフトに、上面からはスイングクランプでしっかり押さえ、薄物加工でのワーク変形を防ぎます。

 

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

Q

R

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

標準ガイドブロック巾

(mm)

質量

(kg)

口金タイプ

種類

最小発注数量
102
145
45
338
392
102
0-145
90
45
170
16
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
88mm
88
-
-
18
20.5
標準
メカ式
1個
102
145
45
338
392
102
0-145
90
45
170
16
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
84mm
88
-
-
14
20.5
標準
メカ式
1個
102
145
45
338
393
102
0-145
90
45
170
14
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
88mm
88
-
-
18
21
標準
油圧式
1個
102
145
45
338
393
102
0-145
90
45
170
14
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
84mm
88
-
-
14
20.5
標準
油圧式
1個
102
145
45
338
392
102
0-145
90
45
170
16
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
88mm
88
-
-
18
20.5
ステップ口金
メカ式
1個
102
145
45
338
392
102
0-145
90
45
170
16
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
84mm
88
-
-
14
20.5
ステップ口金
メカ式
1個
102
145
45
338
393
102
0-145
90
45
170
14
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
88mm
88
-
-
18
21
ステップ口金
油圧式
1個
102
145
45
338
393
102
0-145
90
45
170
14
50mm
88mm
286mm
394.6
8~145mm
0~137
40mm
84mm
88
-
-
14
20.5
ステップ口金
油圧式
1個
125
210
50
401
455
125
0-210
90
50
200
16
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
18
30
標準
メカ式
1個
125
210
50
401
455
125
0-210
90
50
200
16
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
14
30
標準
メカ式
1個
125
210
50
401
456
125
0-210
90
50
200
14
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
18
30
標準
油圧式
1個
125
210
50
401
456
125
0-210
90
50
200
14
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
14
30
標準
油圧式
1個
125
210
50
401
455
125
0-210
90
50
200
16
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
18
30
ステップ口金
メカ式
1個
125
210
50
401
455
125
0-210
90
50
200
16
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
14
30
ステップ口金
メカ式
1個
125
210
50
401
456
125
0-210
90
50
200
14
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
18
30
ステップ口金
油圧式
1個
125
210
50
401
456
125
0-210
90
50
200
14
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
14
30
ステップ口金
油圧式
1個
160
300
60
504
558
160
0-300
100
60
250
19
58mm
168mm
452mm
559.6
10~296mm
0~286
54mm
161mm
166
-
-
18
50
標準
メカ式
1個
160
300
60
504
559
160
0-300
100
60
250
14
58mm
168mm
452mm
559.6
10~296mm
0~286
54mm
161mm
166
-
-
18
50
標準
油圧式
1個
160
300
60
504
558
160
0-300
100
60
250
19
58mm
168mm
452mm
559.6
10~296mm
0~286
54mm
161mm
166
-
-
18
50
ステップ口金
メカ式
1個
160
300
60
504
559
160
0-300
100
60
250
14
58mm
168mm
452mm
559.6
10~296mm
0~286
54mm
161mm
166
-
-
18
50
ステップ口金
油圧式
1個
200
410
70
634
688
200
0-410
100
70
275
19
58mm
193mm
564mm
693.6
10~406mm
0~396
64mm
186mm
191
-
-
18
69
標準
メカ式
1個
200
410
70
634
689
200
0-410
100
70
275
14
58mm
193mm
564mm
693.6
10~406mm
0~396
64mm
186mm
191
-
-
18
69
標準
油圧式
1個
200
410
70
634
688
200
0-410
100
70
275
19
58mm
193mm
564mm
693.6
10~406mm
0~396
64mm
186mm
191
-
-
18
69
ステップ口金
メカ式
1個
200
410
70
634
689
200
0-410
100
70
275
14
58mm
193mm
564mm
693.6
10~406mm
0~396
64mm
186mm
191
-
-
18
69
ステップ口金
油圧式
1個
125
210
50
401
456
125
0~210
90
50
200
14
50mm
118mm
349mm
459.6
8~210mm
0~202
45mm
114mm
118
-
-
18
30
標準
メカ式
1個
160
300
60
504
577.5
160
0~300
100
60
250
14
58mm
168mm
452mm
633
-
-
-
-
-
73.5
R10
18
50
標準
油圧式
1個
200
410
70
634
707.5
200
0~410
100
70
275
14
58mm
193mm
564mm
767
-
-
-
-
-
73.5
R10
18
70
標準
油圧式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,900176,061
( 193,667 )
3日目
181,900
( 200,090 )
15日目
204,000197,451
( 217,196 )
4日目
204,000
( 224,400 )
3日目
236,300228,714
( 251,585 )
4日目
236,300
( 259,930 )
15日目
259,250250,928
( 276,021 )
4日目
259,250
( 285,175 )
15日目
207,400200,742
( 220,816 )
4日目
207,400
( 228,140 )
19日目
229,500222,133
( 244,346 )
3日目
229,500
( 252,450 )
3日目
268,600259,977
( 285,975 )
19日目
268,600
( 295,460 )
15日目
289,850280,545
( 308,600 )
4日目
289,850
( 318,835 )
15日目
287,300278,077
( 305,885 )
4日目
264,350255,864
( 281,450 )
3日目
317,050306,872
( 337,559 )
4日目
340,000329,086
( 361,995 )
4日目
341,700330,731
( 363,804 )
4日目
378,250366,108
( 402,719 )
4日目
433,500419,584
( 461,542 )
4日目
467,500452,493
( 497,742 )
4日目
229,500222,133
( 244,346 )
4日目
305,150295,354
( 324,889 )
4日目
480,250464,833
( 511,316 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます
・本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません
・巻取式切屑カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます
・圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません
・切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です
・メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です
・固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です
・同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です(全品標準並列仕様)
・旧JISO級を上回る高精度です
・摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています
・本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します
・同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます
・口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます
【用途】
・マシニングセンター、フライス盤でのワーク保持に便利

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトCV精密マシンバイスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
マシニングのバイス
3
満足度:3.0
締め付けや精度の不満はないが、津〇駒なんかと比べると、錆びやすい気がする。とくに回転させる軸がきつくなる時がある。ストレ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q並列で使用出来ますか?
A
標準ガイドブロック(18mm)であれば、同じ型式は全て並列で使用可能です(並列精度0.01)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトCV精密マシンバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
5軸マシンバイス 5AU75/5AU125
ジグバイスステップ口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格181,900-164,90020,74023,375144,500 -42,925
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目3日目〜19日目
商品タイプ本体本体パーツパーツ本体パーツ
最大締付力(kN)3012----
D(mm)82549090-85
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング