17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】

通常単価(税別)
52,700255,000特別価格
税込単価
57,970280,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

大物ワークもクランプ出来るフリー精密マシンバイス。【特長】・マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PV-2の外観

PV-2の外観

PV-1の外観

PV-1の外観

PV-2、3の外観

PV-2、3の外観

 
  • マシンバイスでは口開きが足りない長尺物や大物ワークをクランプできます。
  • 小型から大型加工機用の横押しクランパーとしてご使用いただけます。
  • クサビ方式で締め付けるため浮上りも防止できます。
  • 機械テーブルに直接取り付けたり、取付プレートを使用して取付けを行ってください。
  • 片側に位置決め用の固定ブロックを設置、片側からの固定する単品使用のジグにも活用できます。
 

■付属品

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】 付属品
 

■仕様

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】 仕様

2個1組

※締付トルクは、最大締付力時の参考値であり、条件により誤差が生じます。

規格表

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】 規格表

外形図

プルダウンバイスの外形図

使用方法・使用事例

使用事例

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】 使用例

選定サポート情報

  • PV0,PV1はガイドブロック取付用のキー溝加工はしていません。
  • PV2,PV3の標準ガイドブロックは18mmになります。

注意・禁止事項

クランプ、アンクランプ操作時にはメインスクリュー周辺も必ず切粉を落としてください。

メーカー紹介

プルダウンバイス(フリージョーバイス)【2個入り】 ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

標準ガイドブロック巾

(mm)

質量

(kg)

適合バイス

付属品

最小高さ

(mm)

最大高さ

(mm)

セットボルト

最小発注数量
46
-
1.5
EVS-(75-3、100-4)
ヤスリ目口金:2枚、ワッシャー(M12):2枚、六角ボルト(M12×45):2本、六角棒レンチ(クランプ用・口金用):各1本
42
50
M12
1パック

2個入り

62
-
4.8
EVS150-6
ヤスリ目口金:2枚、Tスロットボルト(M14):適合T溝14.18-4本、六角ナット(M14):4個、ワッシャー(M14):4枚、六角棒レンチ(クランプ用・口金):各1本
56
64
M14
1パック

2個入り

85
18
12.5
(EVS、ETS、EPA、ETPA)-75-3
標準ガイドブロック(2個1組):適合溝巾18mm1組、ヤスリ目口金:2枚、Tスロットボルト(M14):適合T溝14.18-6本、六角ナット(M14):6個、ワッシャー(M14):6枚、固定ブロック:2個、六角棒レンチ(クランプ用・口金用):各1本
82
102
M14
1パック

2個入り

120
18
39.1
(EVS、EPA)-150-6
標準ガイドブロック(2個1組):適合溝巾18mm1組、ヤスリ目口金:2枚、Tスロットボルト(M18):適合T溝18.22-6本、六角ナット(M18):6個、ワッシャー(M18):6枚、固定ブロック:2個、六角棒レンチ(クランプ用・口金用):各1本
135
164
M18
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,700
( 57,970 )
3日目
66,725
( 73,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
93,500
( 102,850 )
4日目
255,000246,814
( 271,495 )
4日目

詳細情報

基本情報

大物ワークもクランプ出来るフリー精密マシンバイス。
【特長】
・マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である"口の開きが小さい"ことをカバーします。
・プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
・加工物を"プルダウン"下に引きながら締付けますので強力締付けで浮上がりが防止できます。
・本体にはナベヤ特製のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
・要所は研削仕上がしてあり高精度です。
【用途】
・各種工作機械でのワークのクランプに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルダウンバイス(フリージョーバイス)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションはなんですか?
A
口幅46mm、62mm、85mm、120mmの4種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルダウンバイス(フリージョーバイス)
プルダウンバイス口金 粗目
CNC突切りバープラー(SQシャンク)
ミーリングバイス
ロックタイト精密マシンバイスステップ口金
ミーリングバイス口金セット
メーカーナベヤナベヤノガ・ウォーターズトラスコ中山ナベヤトラスコ中山
通常価格52,700-6,392 -96,744 -30,303 -15,470 -8,693 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目1日目〜1日目3日目〜1日目
商品タイプ本体パーツ本体本体パーツパーツ
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング