17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フットジョー

通常単価(税別)
41,05553,550
税込単価
45,16158,905
通常出荷日:4日目

ワークの5面加工に便利です。ワーク捨て座部分を確実にクランプします。ワークによって2種の口金を用意。鉄...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

Q

R

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

U

(mm)

質量

(kg)

適合バイス

最小発注数量
102
45
42
3
17.5
27
60
21
85
8.5
11
2
7
7
2
0.8
0.75
1.5
0.9
LTCV100、LTCV100H、LTFV100Q
1個
102
45
42
3
17.5
27
60
21
85
8.5
11
5
15
15
8
1.5
0.8
1.5
0.9
LTCV100、LTCV100H、LTFV100Q
1個
125
50
45
5
18
30
75
25
52
10.5
11
2.5
6.25
6
2
0.8
1.5
2
1.2
LTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、LTFH125Q
1個
125
50
45
5
18
30
75
25
52
10.5
11
4.75
13.75
15/14
8
2
2
2
1.2
LTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、LTFH125Q
1個
150
60
55
5
18
35
90
30
64.5
10.5
13
2
7
6
2
0.8
1.5
2
1.8
LTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、LTFH150Q
1個
150
60
55
5
18
35
90
30
64.5
10.5
13
4.5
14.5
14
8
2
2
2
1.8
LTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、LTFH150Q
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,055
( 45,161 )
4日目
41,055
( 45,161 )
4日目
47,600
( 52,360 )
4日目
47,600
( 52,360 )
4日目
53,550
( 58,905 )
4日目
53,550
( 58,905 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの5面加工に便利です。ワーク捨て座部分を確実にクランプします。ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジョー
測定用バイス固定ユニット
測定用搬送パレット
ロックタイトFA精密マシンバイス
嵩上げブロック用アタッチメント
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格41,055-13,00079,902164,9004,66723,375
通常出荷日4日目3日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体パーツパーツ
C(mm)2745.525761614
G(mm)59135322518
M(mm)1410M5×0.811--
材質SCM440本体:A5052、偏心カム:ポリアセタール樹脂、バイス位置決め用ピン:S45Cアルミ-SS400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング