17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F型ミーリングバイス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F型ミーリングバイス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F75

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フライス盤等でワークを固定する精密マシンバイス。
【特長】
・素形材加工に最適です。
・ガイドブロック用溝加工はされておりません。
・材質は強靱鋳鉄FC300です。
・経年変化防止のため焼鈍がしてあります。
・可動アゴは2本の溝の中をスライドします。
【用途】
・素材加工、粗加工に便利。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
86
最大口開き(mm)
78
口深さ(mm)
35
A(mm)
298
B(mm)
317
C(mm)
128
D(mm)
86
E(mm)
106
F(mm)
75
G(mm)
40
H(mm)
18

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト