17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

FAマシンバイス用口金

通常単価(税別)
12,92039,270
税込単価
14,21243,197
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】マシンバイスシリーズの標準口金。・ネジ径:M8/M10/M12・適合バイス:LTFV75/LT...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

ネジ径

適合バイス

最小発注数量
76
32
14
46
18
M8
-
-
14
4
5
M 8
LTFV75
1個
102
45
16
60
27
11
18
10.5
16
4
5
M10
LTFV100Q
1個
125
50
16
75
30
11
18
10.5
16
4
5
M10
LTFV・LTFH125Q
1個
150
60
19
90
35
13
19
12.5
19
5
6
M12
LTFV・LTFH150Q
1個
175
70
19
90
45
13
19
12.5
19
5
6
M12
LTFV・LTFH175Q
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920
( 14,212 )
4日目
17,085
( 18,794 )
3日目
23,970
( 26,367 )
3日目
27,455
( 30,201 )
4日目
39,270
( 43,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マシンバイスシリーズの標準口金。
・ネジ径:M8/M10/M12
・適合バイス:LTFV75/LTFV100Q/LTFV・LTFH125Q/LTFV・LTFH150Q/LTFV・LTFH175Q

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FAマシンバイス用口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FAマシンバイス用口金
ロックタイトFA精密マシンバイス
FAマシンバイス用ステップ口金
マイクロバイス用口金
ロックタイト精密マシンバイス口金
精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤトラスコ中山
通常価格12,920-164,90015,470 -13,801 -12,920 -107,388 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜3日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツ本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング