17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ボックスパラレル 6面摺合仕上(2BOX)

通常単価(税別)
254,1501,045,500
税込単価
279,5651,150,050
通常出荷日:3日目~19日目

治具ベースとして使用できるブロックで、2ボックスタイプです。6面摺合仕上となっています。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
125
250
250
22
22
0.007
0.01
30.5
1個
125
250
300
22
22
0.007
0.01
36.6
1個
125
250
610
22
22
0.01
0.014
74.4
1個
150
300
300
22
26
0.007
0.01
46.4
1個
150
300
610
22
26
0.01
0.014
94.4
1個
200
200
200
25
21
0.007
0.01
30.1
1個
200
200
300
25
21
0.007
0.01
45.2
1個
200
200
610
25
21
0.01
0.014
92
1個
250
250
250
25
26
0.007
0.01
50.6
1個
250
250
300
25
26
0.007
0.01
60.7
1個
250
250
610
25
26
0.01
0.014
123.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,150
( 279,565 )
19日目
312,800
( 344,080 )
3日目
680,000
( 748,000 )
19日目
382,500
( 420,750 )
19日目
782,000
( 860,200 )
19日目
270,300
( 297,330 )
19日目
402,050
( 442,255 )
19日目
867,000
( 953,700 )
19日目
399,500
( 439,450 )
19日目
463,250
( 509,575 )
19日目
1,045,500
( 1,150,050 )
19日目

詳細情報

基本情報

治具ベースとして使用できるブロックで、2ボックスタイプです。
6面摺合仕上となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパラレル 6面摺合仕上(2BOX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパラレル 6面摺合仕上(2BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
ロングブロック 研削仕上
ロングブロック 機械仕上
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格254,150-98,600 -32,432 -97,750 -53,550 -6,976 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング