17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ボックスパラレル 4面研削仕上(1BOX)

通常単価(税別)
44,200275,400
税込単価
48,620302,940
通常出荷日:3日目~19日目

ワークのかさ上げなど様々な用途で使用可能。4面研削仕上です。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
100
100
100
18
0.01
0.015
5.2
1個
100
100
150
18
0.01
0.015
7.8
1個
100
100
300
18
0.01
0.015
15.5
1個
100
100
610
18
0.015
0.02
31.5
1個
100
150
150
19.5
0.01
0.015
8.2
1個
100
150
300
19.5
0.01
0.015
16.4
1個
100
150
610
19.5
0.015
0.02
33.3
1個
125
125
125
19.5
0.01
0.015
7.5
1個
125
125
300
19.5
0.01
0.015
18
1個
125
125
610
19.5
0.015
0.02
36.6
1個
150
150
150
19.5
0.012
0.018
10
1個
150
150
200
19.5
0.012
0.018
13.4
1個
150
150
300
19.5
0.012
0.018
20
1個
150
150
610
19.5
0.018
0.024
40.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,200
( 48,620 )
19日目
52,700
( 57,970 )
19日目
89,250
( 98,175 )
19日目
189,550
( 208,505 )
19日目
66,725
( 73,398 )
19日目
114,750
( 126,225 )
19日目
254,150
( 279,565 )
19日目
62,050
( 68,255 )
19日目
125,800
( 138,380 )
19日目
275,400
( 302,940 )
19日目
68,000
( 74,800 )
19日目
78,625
( 86,488 )
19日目
110,500
( 121,550 )
19日目
232,900
( 256,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークのかさ上げなど様々な用途で使用可能。4面研削仕上です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパラレル 4面研削仕上(1BOX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパラレル 4面研削仕上(1BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
ロングブロック 研削仕上
ロングブロック 機械仕上
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格44,200-32,432 -98,600 -97,750 -53,550 -6,976 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング