17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

アジャストクランプ (グースネック型)

通常単価(税別)
13,81534,100特別価格
税込単価
15,19737,510特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

クランプ形状がZ形状の為 締めつけナット位置が低くなり干渉が少なくなります。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

クランプストロークMIN

(mm)

クランプストロークMAX

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

質量

(kg)

適合T溝巾

(mm)

クランプ範囲

(mm)

最小発注数量
22
46
100
30
15
37
22
11
8~27
22 - 46
14
11
6
80
9.7
30
8
39
M10
M10
5
0.42
10
22 - 46
1個
28
58
125
40
20
46
28
14
10~34
28 - 58
19
15
7
80
11.7
36
10
48
M12
M12
6
0.92
12
28 - 58
1個
28
56
125
40
20
46
28
14
10~33
28 - 56
19
15
8
100
13.7
36
10
48
M12
M12
6
0.92
14
28 - 56
1個
36
71
160
50
25
57
34
18
13~41
36 - 72
24
20
9
100
15.7
42
13
55
M16
M16
8
1.83
16
36 - 72
1個
36
69
160
50
25
57
34
18
13~40
36 - 69
19
23
10
125
17.7
42
13
55
M16
M16
8
1.83
18
36 - 69
1個
43
92
200
60
30
65
50
22
16~55
43 - 92
29
21
12
125
19.7
50
16
67
M20
M20
10
3.35
20
43 - 92
1個
43
92
200
60
30
65
50
22
16~53
43 - 92
29
22
14
125
21.7
50
16
67
M20
M20
10
3.35
22
43 - 92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,815
( 15,197 )
3日目
15,906
( 17,497 )
3日目
15,90615,428
( 16,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,518
( 23,670 )
3日目
21,699
( 23,869 )
3日目
33,828
( 37,211 )
3日目
34,100
( 37,510 )
3日目

詳細情報

基本情報

クランプ形状がZ形状の為 締めつけナット位置が低くなり干渉が少なくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストクランプ (グースネック型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストクランプ (グースネック型)
アジャストクランプ用サポートスクリュー
クランプピン用偏心シリンダー
クランプピン用インサート工具
カムクランプレバー A型
カムセンタークランプボルト
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,815-4,600 -7,908 -3,620 -8,1852,290
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目
種類クランプユニット・用品---クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションユニット---オプション-
クランプ方法上面ネジ固定式-----
本体材質焼入れ鋼---焼入れ鋼-
材質詳細S45C---S45CS45C
よく一緒に購入される商品

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング