ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

強力トグルサイドクランプ 6845-3

通常単価(税別)
14,79914,355
税込単価
16,27915,791
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強力タイプの横押しトグルクランプ。【特長】・押し、引きいずれにも使用可能。・クランピングスクリュー、ラ...

詳細を確認

型番:

6845-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6845-3の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
側面
装着方法
フランジベース
A(mm)
12
B(mm)
72
C(mm)
22~40
D(mm)
28
E(mm)
30
F(mm)
M8
G(mm)
30
H(mm)
39
I(mm)
60
J(mm)
36
K(mm)
44
L(mm)
28
M(mm)
41
N(mm)
6.5
O(mm)
162
締付力(kN)
4
質量(kg)
0.54
材質詳細
本体:可鍛鋳鉄$ハンドル:SS400
表面処理
本体:エナメル塗装 ハンドル:亜鉛メッキ
ボルト径 X 長さ(mm)
M8x35
全長 X 全高(mm)
272x39
P1(mm)
4
P2(mm)
4

商品情報

強力トグルサイドクランプ6845の詳細

強力トグルサイドクランプ6845:関連画像

強力トグルサイドクランプ6845 イメージ図

製品仕様

  • 本体の材質・表面処理:可鍛鋳鉄、エナメル塗装
  • ハンドルの材質・表面処理:SS400、亜鉛メッキ
  • 締付力:4kN
  • ボルト径×ピッチ(並目)×長さ:M8×1.25×35
  • 全長×全高:272mm×39mm
  • 質量:0.54kg

強力トグルサイドクランプ6845の寸法

 

(単位:mm)

 

強力トグルサイドクランプ6845:関連画像

強力トグルサイドクランプ6845 寸法図

A B C D E F(並目) G H I J K L M N O
12 72 22~40 28 30 M8×1.25 30 39 60 36 44 28 41 6.5 162

型番リスト

表示件数
型番
6845-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,79914,355
( 15,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力タイプの横押しトグルクランプ。
【特長】
・押し、引きいずれにも使用可能。
・クランピングスクリュー、ラバーキャップ付き。
【用途】
・ワークの横押しに使用。
・測定、溶接、木工用のワークの押さえに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力トグルサイドクランプ 6845-3の型番6845-3のページです。 型番6845-3に関する仕様情報を記載しております。
強力トグルサイドクランプ 6845-3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付力は?
A
4KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力トグルサイドクランプ 6845-3
トグルフッククランプ 6847S-3
トグルフッククランプ6847SU
ホールドクランプ クランプ部
ホールドクランプ
トグルダウンクランプ133
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格14,79919,86116,54227,026 -30,711 -8,317
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニット--ユニット
トグルクランプ方向側面フックフック--上面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベース--サイドベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング